Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Feldstation, Polyester (GRP) |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Installierte Komponenten | Backplane LB9026A | |
Steckplätze | ||
Buskoppler | 1 | |
Versorgung | 2 | |
E/A-Module (einfache Breite) | max. 16 | |
E/A-Module (doppelte Breite) | max. 8 | |
Versorgung | ||
Anschluss | Schraubklemmen, max. 10 mm2 | |
Bemessungsspannung | 24 V DC | |
Sicherheitst. Maximalspannung Um | 60 V | |
Redundanz | nein | |
Feldbusanschaltung | ||
Feldbustyp | PROFIBUS DP/DP-V1 oder MODBUS RTU , abhängig vom Buskoppler | |
Anschluss | Sub-D-Stecker, 9-polig (nicht im Lieferumfang enthalten) | |
Redundanz | nein | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1 | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Schlagfestigkeit | EN 60079-0 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 75 % (Jahresmittel) < 95 % (30 T/Jahr), keine Betauung |
|
Schockfestigkeit | Schockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18 | |
Schwingungsfestigkeit | Frequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz |
|
Schlagfestigkeit | 7J | |
Mechanische Daten | ||
Gehäusedeckel | abnehmbarer Deckel mit Sicherungsschrauben | |
Schutzart | IP66, NEMA 4X | |
Kabeleingang | Versorgung (Ex e): 2 x M25 Bus (Ex e): 4 x M20 Feldsignale (Ex i): 48 x M16 und 4 x M20 |
|
Material | ||
Gehäuse | Polyester , schlagfest, glasfaserverstärkt | |
Oberfläche | schwarz (RAL 9005) | |
Kabelverschraubung | Polyamid (PA) | |
Dichtung | Silikon , einteilig | |
Materialstärke | Gehäusekörper: 4 mm Gehäusedeckel: 3 mm |
|
Masse | ca. 10 kg , ohne Module | |
Abmessungen | (B x H x T) 544 x 271 x 210 mm |
|
Höhe | 271 mm | |
Breite | 544 mm | |
Tiefe | 210 mm | |
Befestigung | Durchgangsbohrungen Ø6,5 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
Zertifikat | PF 16 CERT 1267 X | |
Kennzeichnung | II 3(1/2)G Ex e nA [ia Ga/ib Gb/ic] IIC T4 Gc II 3(1/2)D Ex tc [ia Da/ib Db/ic] IIIC T135 °C Dc |
|
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-31:2014 | |
Internationale Zulassungen | ||
Schiffsbau-Zulassung | ||
Lloyd Register | 15/20021 | |
DNV GL Marine | TAA0000034 | |
American Bureau of Shipping | T1450280/UN | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210190 |
ECLASS 12.0 | 27210190 |
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC000200 |
ETIM 8.0 | EC000200 |
ETIM 7.0 | EC000200 |
ETIM 6.0 | EC000200 |
ETIM 5.0 | EC000200 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Diese Feldstation erfüllt die Anforderungen an anspruchsvollste Anwendungen in der industriellen Umwelttechnik.
Glasfaserverstärktes Polyester sorgt für eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Es ist einfach in der Handhabung und leicht. Der Oberflächenwiderstand verhindert elektrostatische Aufladung.
Das Gehäuse ist mit Steckplätzen für 8 doppelt breite E/A-Module oder 16 einfach breite E/A-Module ausgestattet.
Diese E/A-Module lassen sich beliebig an jedem Steckplatz aufstecken und können in der Feldstation gemischt angebracht werden.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 139 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch | GER | 5387 KB |
CAE | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 603 KB |
EPLAN macros LB-System / EPLAN-Makros LB-System | ALL | ZIP | 65808 KB |