Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 420 V AC max. , max. 275 V AC bei verbundenen Klemmen | |
Betriebsstrom | 26 A max. , 26 A nur bei Kabel mit 6 mm2 | |
Mechanische Daten | ||
Höhe | 110 mm (A) | |
Höhe Innenmaß | 86,5 mm (D) | |
Breite | 110 mm (B) | |
Breite Innenmaß | 80,5 mm (E) | |
Tiefe | 65 mm (C) | |
Tiefe Innenmaß | 52,5 mm (F) | |
Befestigungsmaß, Höhe | 110 mm (G) | |
Befestigungsmaß, Breite | 78 mm (H) | |
max. Außenmaß mit Montageschienen | 125 mm (K) | |
Gehäusedeckel | komplett abnehmbar | |
Befestigung Deckel | M6-Edelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant | |
Durchmesser Befestigungsbohrung | 7 mm (J) | |
Schutzart | IP66 | |
Kabeleingang | metrische Gewindebohrung | |
Anzahl Leitungseinführungen | 1 x M20 in Stirnseite A verschlossen mit Nylon-Ex-e-Blindverschraubung 1 x M20 in Stirnseite B verschlossen mit Nylon-Ex-e-Blindverschraubung 1 x M20 in Stirnseite C verschlossen mit Nylon-Ex-e-Blindverschraubung 1 x M20 in Stirnseite D verschlossen mit Nylon-Ex-e-Blindverschraubung Hinweis: Nylon-Dichtungsstopfen und -Kabelverschraubungen verringern die Umgebungstemp. auf -20°C. -40°C möglich, sofern die verwendeten Dichtungsstopfen und Kabelverschraubungen zugelassen sind für -40°C |
|
Festgelegte Fläche für Leitungseinführung | ||
Stirnseite A und B | n/a | |
Anzahl Kabelverschraubungen A/B | 1 x M20 | |
Stirnseite C und D | n/a | |
Anzahl Kabelverschraubungen C/D | 1 x M20 | |
Klemmenbestückung | ||
Ausrichtung Hutschiene | diagonal | |
Anzahl Hutschienen | diagonal : 1 | |
Nutzbare Länge pro Hutschiene | n/a | |
Klemmentyp | MK6/6/E | |
Klemmenkapazität | 6 mm2 | |
Klemmenanzahl pro Hutschiene | 6 + Erde | |
Material | ||
Umgehäuse | kohlenstoffangereichertes antistatisches glasfaserverstärktes Polyester | |
Finish | Eigenfarbe schwarz | |
Dichtung | robustes Silikongummi, einteilig | |
Masse | ca. 1,2 kg | |
Erdung | interne Ex-e-Klemme | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 50 °C (-40 ... 122 °F) | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | SIRA 03 ATEX 3293 | |
Kennzeichnung | II 2 GD Ex e IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T85 °C Db |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx SIR 10.0078 | |
GOST-R-Zulassung | GOST-R B01008 | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27180502 |
ECLASS 12.0 | 27180502 |
ECLASS 11.0 | 27180502 |
ECLASS 10.0.1 | 27180502 |
ECLASS 9.0 | 27180502 |
ECLASS 8.0 | 27180502 |
ECLASS 5.1 | 27180502 |
ETIM 9.0 | EC002503 |
ETIM 8.0 | EC002503 |
ETIM 7.0 | EC002503 |
ETIM 6.0 | EC002503 |
ETIM 5.0 | EC002713 |
UNSPSC 12.1 | 39121314 |
Datenblatt | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Datasheet GVU/MK | 266 KB | |
Datenblatt GVU/MK | 264 KB |
Betriebsanleitungen | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Installation & Maintenance Manual for LCP, GVU & E030 Ranges | 122 KB |
Zertifikate | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Sira IECEx Certificate of Conformity | LINK | --- |