Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
GVU/MK.1M20A.1M20B.1M20C.1M20D
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 420 V AC max. , max. 275 V AC bei verbundenen Klemmen |
Betriebsstrom | 26 A max. , 26 A nur bei Kabel mit 6 mm2 |
Mechanische Daten |
Höhe | 110 mm (A) |
Höhe Innenmaß | 86,5 mm (D) |
Breite | 110 mm (B) |
Breite Innenmaß | 80,5 mm (E) |
Tiefe | 65 mm (C) |
Tiefe Innenmaß | 52,5 mm (F) |
Befestigungsmaß, Höhe | 110 mm (G) |
Befestigungsmaß, Breite | 78 mm (H) |
max. Außenmaß mit Montageschienen | 125 mm (K) |
Gehäusedeckel | komplett abnehmbar |
Befestigung Deckel | M6-Edelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant |
Durchmesser Befestigungsbohrung | 7 mm (J) |
Schutzart | IP66 |
Kabeleingang | metrische Gewindebohrung |
| Anzahl Leitungseinführungen | 1 x M20 Ex-e-Polyamid-Blindverschraubung in Stirnseite A 1 x M20 Ex-e-Polyamid-Kabelverschraubung in Stirnseite B 1 x M20 Ex-e-Polyamid-Kabelverschraubung in Stirnseite C 1 x M20 Ex-e-Polyamid-Kabelverschraubung in Stirnseite D |
Festgelegte Fläche für Leitungseinführung | |
| Stirnseite A und B | n/a |
| Anzahl Kabelverschraubungen A/B | 1 x M20 |
| Stirnseite C und D | n/a |
| Anzahl Kabelverschraubungen C/D | 1 x M20 |
Klemmenbestückung | |
| Ausrichtung Hutschiene | diagonal |
| Anzahl Hutschienen | diagonal : 1 |
| Nutzbare Länge pro Hutschiene | n/a |
| Klemmentyp | MK6/6/E |
| Klemmenkapazität | 6 mm2 |
| Klemmenanzahl pro Hutschiene | 6 + Erde |
Material | |
| Umgehäuse | kohlenstoffangereichertes antistatisches glasfaserverstärktes Polyester |
| Finish | Eigenfarbe schwarz |
| Dichtung | robustes Silikongummi, einteilig |
Masse | ca. 1,2 kg |
Erdung | interne Ex-e-Klemme |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 50 °C (-40 ... 122 °F) |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EG-Baumusterprüfbescheinigung | SIRA 03 ATEX 3293 |
| Gruppe, Kategorie, Zündschutzart, Temperaturklasse | II 2 GD Ex e IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T85 °C Db
|
Internationale Zulassungen |
IECEx-Zulassung | IECEx SIR 10.0078 |
GOST-R-Zulassung | GOST-R B01008 |
Konformität |
Schutzart | EN 60529 |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27180502 |
ECLASS 12.0 | 27180502 |
ECLASS 11.0 | 27180502 |
ECLASS 10.0.1 | 27180502 |
ECLASS 9.0 | 27180502 |
ECLASS 8.0 | 27180502 |
ECLASS 5.1 | 27180502 |
ETIM 9.0 | EC002503 |
ETIM 8.0 | EC002503 |
ETIM 7.0 | EC002503 |
ETIM 6.0 | EC002503 |
ETIM 5.0 | EC002713 |
UNSPSC 12.1 | 39121314 |
Details:
GVU/MK.1M20A.1M20B.1M20C.1M20D
Datenblatt:
GVU/MK.1M20A.1M20B.1M20C.1M20D
Dokumente:
GVU/MK.1M20A.1M20B.1M20C.1M20D
Zertifikate+Zulassungen:
GVU/MK.1M20A.1M20B.1M20C.1M20D