Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 240 V | |
Leistungsaufnahme | 0,25 W | |
Klemmenkapazität | 2,5 mm2 | |
Funktion | Fotozelle | |
Schalterkonfiguration | Fotozelle - mit Silikon abgedichtete Fotodiode | |
Schaltschwelle | An 70 Lux Aus 35 Lux |
|
Schaltlast | 3 x 400 W max. | |
Mechanische Daten | ||
Höhe | 134 mm | |
Breite | 134 mm | |
Tiefe | 133 mm | |
Befestigung Deckel | M6-Edelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant | |
Schutzart | IP65 | |
Kabeleingang | metrische Gewindebohrung | |
Anzahl Leitungseinführungen | 1 x M20 in Stirnseite A 1 x M20 in Stirnseite B alle Eingänge sind mit Ex-d-Dichtungsstopfen verschlossen |
|
Material | ||
Umgehäuse | Gusseisen | |
Glas | gehärtetes Glas | |
Finish | Zinkreiche Epoxid-Grundierung mit pulverbeschichteter Epoxid-Deckschicht | |
Dichtung | Silikon-O-Ring | |
Masse | ca. 5,1 kg | |
Erdung | interne & externe Messing-Erdungsklemmen am Gehäuseboden | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EG-Baumusterprüfbescheinigung | SIRA 02 ATEX 1314 | |
Gruppe, Kategorie, Zündschutzart, Temperaturklasse | II 2 GD Ex d IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80 °C Db ( ta ... +50°C ) Ex d IIC T5 Gb, Ex tb IIIC T95°C Db ( ta ... +55°C ) |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx SIR 08.0065 | |
GOST-R-Zulassung | GOST-R B00997 | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27144052 |
ECLASS 12.0 | 27144052 |
ECLASS 11.0 | 27144052 |
ECLASS 10.0.1 | 27144052 |
ECLASS 9.0 | 27144052 |
ECLASS 8.0 | 27144052 |
ECLASS 5.1 | 27371228 |
ETIM 9.0 | EC000522 |
ETIM 8.0 | EC000522 |
ETIM 7.0 | EC000522 |
ETIM 6.0 | EC000522 |
ETIM 5.0 | EC000522 |
UNSPSC 12.1 | 39121314 |
Datenblatt | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Datasheet E118001/CI | 329 KB | |
Datenblatt E118001/CI | 329 KB |
Betriebsanleitungen | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Installation & Maintenance Manual for Local Control Stations | 128 KB |