Allgemeine Daten |
Passende Komponenten | Backplane LB9025A , LB8105* , LB8106* , LB8108* , LB8109* , LB8107* |
Steckplätze |
Buskoppler | 1 |
Versorgung | 1 |
E/A-Module (einfache Breite) | max. 8 |
E/A-Module (doppelte Breite) | max. 4 |
Versorgung |
Sicherheitst. Maximalspannung Um | 60 V DC (SELV/PELV) |
Eingangsspannungsbereich | 18 ... 32 V DC (SELV/PELV) |
Redundanz | nein |
Feldbusanschaltung |
Feldbustyp | PROFIBUS DP/DP-V1 oder MODBUS RTU , abhängig vom Buskoppler |
Redundanz | nein |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2006 |
Konformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 |
Schutzart | EN 60529 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , 70 °C (nicht-Ex) |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend |
Schockfestigkeit | Schockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18 |
Schwingungsfestigkeit | Frequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz |
Schadgas | beständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3 |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Masse | ca. 1010 g |
Abmessungen | (B x H x T) 275 x 127 x 80 mm , ohne Module |
| Höhe | 127 mm |
| Breite | 275 mm |
| Tiefe | 80 mm |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
Zertifikat | PF 08 CERT 1234 X |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2009 EN 60079-15:2010
|
Internationale Zulassungen |
ATEX-Zulassung | PF 08 CERT 1234 X |
UL-Zulassung | E106378 |
| Control Drawing | 116-0321 |
| Zugelassen für | cUL (Kanada): CL I Zn. 2 IIC; IS circuits for CL I Zn. 0 IIC ULus (USA): CL I Div. 2 Grp. A, B, C, D; IS circuits for CL I, II, III Div. 1 Grp. A, B, C, D, E, F, G |
IECEx-Zulassung | BVS 09.0037X |
| Zugelassen für | Ex nA IIC T4 Gc |
EAC-Zulassung | Russland: RU C-IT.MIII06.B.00129 |
Schiffsbau-Zulassung | |
| Lloyd Register | 15/20021 |
| DNV GL Marine | TAA0000034 |
| American Bureau of Shipping | T1450280/UN |
| Bureau Veritas Marine | 22449/B0 BV |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |