Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt LB9024BP24300.1
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Erweiterungs-Backplane LB9024S

LB9024S
  • Max. 24 Steckplätze für E/A-Module
  • 5 Segmente für die SIL-2-Ausgangsabschaltung
  • Redundanz (Versorgung)
  • Feldbustyp abhängig vom Basis-Backplane
  • Backplane für LB-System
  • Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  LB9024S

Allgemeine Daten
Passende KomponentenBackplane LB9022E , Backplane LB9022S , LB8111A2* , LB8105* , LB8106* , LB8108* , LB8109* , LB8107*
Steckplätze
Versorgung3
Ausgangsabschaltung5 Segmente für die SIL2-Ausgangsabschaltung
Steckplätze 25 ... 29, 30 ... 34, 35 ... 39, 40 ... 44, 45 ... 48
E/A-Module (einfache Breite)max. 24
E/A-Module (doppelte Breite)max. 12
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung Um60 V DC (SELV/PELV)
Eingangsspannungsbereich18 ... 32 V DC (SELV/PELV)
Redundanzja
Feldbusanschaltung
FeldbustypPROFIBUS DP/DP-V1, MODBUS RTU, oder MODBUS TCP , abhängig von der Basis-Backplane
Redundanznein
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2006
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartEN 60529
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , 70 °C (nicht-Ex)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen
Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz
Schadgasbeständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Masseca. 1800 g
Abmessungen(B x H x T)
605 x 127 x 80 mm , ohne Module
Höhe127 mm
Breite605 mm
Tiefe80 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ZertifikatPF 08 CERT 1234 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2009
EN 60079-15:2010
Internationale Zulassungen
ATEX-ZulassungPF 08 CERT 1234 X
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0321
Zugelassen fürcUL (Kanada): CL I Zn. 2 IIC; IS circuits for CL I Zn. 0 IIC
ULus (USA): CL I Div. 2 Grp. A, B, C, D; IS circuits for CL I, II, III Div. 1 Grp. A, B, C, D, E, F, G
IECEx-ZulassungBVS 09.0037X
Zugelassen fürEx nA IIC T4 Gc
EAC-ZulassungRussland: RU C-IT.MIII06.B.00129
Schiffsbau-Zulassung
Lloyd Register15/20021
American Bureau of ShippingT1450280/UN
Bureau Veritas Marine22449/B0 BV
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210119
ECLASS 12.027210119
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 9.0EC001598
ETIM 8.0EC001598
ETIM 7.0EC001598
ETIM 6.0EC001598
ETIM 5.0EC001598
UNSPSC 12.139121008

Details: LB9024S

Datenblatt: LB9024S

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet LB9024SPDF261 KB
Datenblatt LB9024SPDF261 KB

Dokumente: LB9024S

HandbücherDateitypDateigröße
ManualPDF5367 KB
HandbuchPDF5387 KB
Betriebsanleitungen
ИнструкцииPDF134 KB
Návod k poużitíPDF129 KB
Instruktions manualPDF128 KB
Instruction manualPDF53 KB
KasutusjuhendPDF125 KB
KäyttöohjePDF0 KB
Manuel d'instructionsPDF69 KB
BetriebsanleitungPDF55 KB
Οδηγίες χρήσηςPDF138 KB
HandleidingPDF0 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungPDF0 KB
Használati útmutatóPDF130 KB
Manuale di istruzioniPDF66 KB
Lietošanas pamācībaPDF128 KB
Instrukciju vadovasPDF0 KB
Instrukcja obsługiPDF0 KB
Manual de instruçõesPDF0 KB
Manual de utilizarePDF128 KB
Návod na poużitiePDF129 KB
Navodila za uporaboPDF127 KB
Manual de instruccionesPDF67 KB
ManualPDF127 KB

Zugehörige Produkte: LB9024S

Passende Systemkomponenten

Schnittstelle zwischen E/A-Modulen und Leitsystem/Steuerung, Buskoppler für 80 analoge oder 184 binäre Kanäle, Kommunikation über MODBUS RTU, Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich, Feldbustyp: MODBUS RTUpa

Schnittstelle zwischen E/A-Modulen und Leitsystem/Steuerung, Buskoppler für 80 analoge oder 184 binäre Kanäle, Kommunikation über MODBUS TCP, Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich, Feldbustyp: MODBUS TCPpa

Schnittstelle zwischen E/A-Modulen und Leitsystem/Steuerung, Buskoppler für 80 analoge oder 184 binäre Kanäle, Kommunikation über PROFIBUS DP, Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich, Feldbustyp: PROFIBUS DP/DP-V1pa

Schnittstelle zwischen E/A-Modulen und Leitsystem/Steuerung, Buskoppler für 80 analoge oder 184 binäre Kanäle, Kommunikation über PROFIBUS DP, Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich, Feldbustyp: PROFIBUS DP/DP-V1pa
Schnittstelle zwischen E/A-Modulen und Leitsystem/Steuerung, Buskoppler für 80 analoge oder 184 binäre Kanäle, Kommunikation über MODBUS RTU, Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich, Feldbustyp: MODBUS RTUpa
Schnittstelle zwischen E/A-Modulen und Leitsystem/Steuerung, Buskoppler für 80 analoge oder 184 binäre Kanäle, Kommunikation über MODBUS TCP, Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich, Feldbustyp: MODBUS TCPpa
Schnittstelle zwischen E/A-Modulen und Leitsystem/Steuerung, Buskoppler für 80 analoge oder 184 binäre Kanäle, Kommunikation über PROFIBUS DP, Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich, Feldbustyp: PROFIBUS DP/DP-V1pa
Schnittstelle zwischen E/A-Modulen und Leitsystem/Steuerung, Buskoppler für 80 analoge oder 184 binäre Kanäle, Kommunikation über PROFIBUS DP, Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich, Feldbustyp: PROFIBUS DP/DP-V1pa
Schnittstelle zwischen E/A-Modulen und Leitsystem/Steuerung, Buskoppler für 80 analoge oder 184 binäre Kanäle, Kommunikation über PROFIBUS DP, Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich, Feldbustyp: PROFIBUS DP/DP-V1pa
PROFINET Gateway

Die neuen LB-/FB-PROFINET-Gateways von Pepperl+Fuchs öffnen das Tor zu Industrie 4.0-Anwendungen in der Prozessindustrie.