Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt V15S-Y24B-V15/V15
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Y-Verteiler V15S-T-V15

V15S-T-V15
  • Einfache Zusammenführung von 2 Signalen auf einen M12-Steckplatz
  • Rüttelsicherung
  • Geeignet für Öffner und Schließer

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V15S-T-V15

Produktbeschreibung
Y-Verteiler, M12-Stecker auf M12-Buchse/Buchse
Allgemeine Daten
Polzahl4 + PE
(Pin 2 und 4 gebrückt)
CodierungA
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2Buchse
Bauform 2gerade
Gewinde 2M12
Anschluss 3Stecker
Bauform 3gerade
Gewinde 3M12
Elektrische Daten
Betriebsspannung60 V
Betriebsstrom4 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
SchutzartEN 60529
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
SchutzartIP65/IP67
Anschluss1 x M12-Stecker
1 x M12-Buchse / 1 x M12-Buchse
Material
KontakteCuZn
KontaktoberflächeNi/Au
GriffkörperTPU
ÜberwurfmutterZink-Druckguss, vernickelt
Masse30 g
EntflammbarkeitUL 94 HB

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027440106
ECLASS 12.027440106
ECLASS 11.027440106
ECLASS 10.0.127440106
ECLASS 9.027440106
ECLASS 8.027440312
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC003558
ETIM 8.0EC002925
ETIM 7.0EC002925
ETIM 6.0EC002925
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V15S-T-V15

Produktdokumentation: V15S-T-V15

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF289 KB

Konstruktion / Simulation: V15S-T-V15

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP985 KB

Zugehörige Produkte: V15S-T-V15

Zubehör von
Passiv-Verteiler 8fach, doppelt belegt, mit Stammkabelfa