Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Analogeingang | |
Versorgung | ||
Anschluss | Klemmen 1-, 2+ | |
Bemessungsspannung | 16,8 ... 31,2 V DC | |
Verlustleistung | 0,8 W | |
Leistungsaufnahme | 1,2 W | |
Eingang | ||
Anschluss | Klemmen 5+, 6, 7- | |
Eingangssignal | 0/4 ... 20 mA | |
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | ≤ 22 V / 30 mA | |
Eingangswiderstand | 25 Ω |
|
Übertragungsbereich | Linearitätsbereich: -1 ... 110 % | |
Verfügbare Spannung | 16 V bei 20 mA | |
Ausgang | ||
Anschluss | Klemmen 3-, 4+ | |
Analoger Spannungsausgang | 0/2 ... 10 V , Last ≥ 2 kΩ | |
Analoger Stromausgang | 0/4 ... 20 mA, Bürde ≤ 600 Ω | |
Welligkeit | ≤ 10 mV eff | |
Übertragungseigenschaften | ||
Abweichung | ≤ 0,1 % vom Endwert | |
Einfluss der Umgebungstemperatur | < 100 ppm/K vom Endwert | |
Frequenzbereich | 0 ... 100 Hz | |
Anstiegs-/Abfallzeit | ≤ 3,5 ms | |
Galvanische Trennung | ||
Ausgang/Versorgung | sichere Trennung durch verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff Testspannung 3 kV, 50 Hz, 1 min | |
Eingang/übrige Kreise | sichere Trennung durch verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff Testspannung 3 kV, 50 Hz, 1 min | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) | |
Konformität | ||
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Schutz gegen elektrischen Schlag | EN 61010-1:2010 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Schraubklemmen | |
Aderquerschnitt | 0,5 ... 2,5 mm2 , 20 ... 14 AWG | |
Schutzart | IP20 | |
Masse | ca. 70 g | |
Abmessungen | 6,2 x 97 x 107 mm , Gehäusetyp S1 | |
Höhe | 97 mm | |
Breite | 6,2 mm | |
Länge | 107 mm | |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210119 |
ECLASS 12.0 | 27210119 |
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Dieser Signaltrenner ermöglicht die galvanische Trennung von Feldstromkreisen und Steuerstromkreisen.
Das Gerät speist 2-Draht- und 3-Draht-Transmitter und kann auch zusammen mit Stromquellen genutzt werden.
Das Gerät stellt folgende Normsignale am Ausgang zur Verfügung:
- 0/4 mA ... 20 mA-Signal
- 0/2 V ... 10 V-Signal
Das Gerät wird über DIP-Schalter konfiguriert.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Productübersicht SC-System | GER | 488 KB | |
Ausschreibungstext | |||
Ausschreibungstext | GER | D81 | 6 KB |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Operating instructions S1SD-1AI-1U / Betriebsanleitung S1SD-1AI-1U | ALL | 169 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 137 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 278 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 91 KB |
EPLAN macros SC-System devices (EDZ) / EPLAN-Makros SC-System-Geräte (EDZ) | ALL | ZIP | 16234 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
Europe DEMKO ATEX Category 3 G | DEMKO 16 ATEX 1750X | ALL | 1876 KB | |
UL Non-Sparking nA IECEx Certificate of Conformity | IECEx UL 16.0116X | ALL | LINK | --- |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |