Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Kabelverschraubungen, Metall, für geschirmte EMV-Kabel CG.EM.M16.BN.C.16.K01

CG.EM.M16.BN.C.16.K01
  • Für geschirmte EMV-Kabel ohne Armierung
  • Messing vernickelt
  • Gewinde M16
  • Dichtung Chloropren
  • Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X
  • Verpackungseinheit: 1 Stück, Set mit Zubehör

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  CG.EM.M16.BN.C.16.K01

Mechanische Daten
Kabeltypunarmierte, geschirmte EMV-Kabel
Klemmbereich (D)4 ... 8 mm
Dichtungskombination S16 ... 8 mm
Dichtungskombination S1+S24 ... 6 mm
GewindetypMetrisch ISO, Steigung 1,5 mm
Gewindegröße (TD)M16
SchutzartIP66 / IP68 , UL Typ 4X
Material
FinishEigenfarbe silber
KabelverschraubungMessing, vernickelt
FlachdichtungAramidfasern gebunden mit NBR
O-RingChloropren
DichtungseinsatzChloropren
Masse
Einzelkomponenteca. 58 g
Verpackungseinheitca. 87 g
Abmessungen
Eckmaß (D2)22 mm
Durchmesser Durchgangsbohrung (DT)16 ... 16,2 mm
Länge außerhalb Gehäuse (H)30,5 mm
Schlüsselweite (SW1)20 mm
Schlüsselweite (SW2)20 mm
Gewindelänge (TL)16 mm
Gesamtlänge (L)46,5 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)4 Nm
Anzugsmoment 2 mit Dichtung S1 (SW2)18 Nm
Anzugsmoment 2 mit Dichtungen S1+S2 (SW2)25 Nm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungIMQ 14 ATEX 012X*
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC Gb
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx IMQ 14.0004X
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 11380X
INMETRO-ZulassungDNV 20.0029 X
CCC-Zulassung2021312313000344
Konformität
SchutzartEN 60529
Allgemeine Informationen
Liefermenge1
LieferumfangKabelverschraubung
Flachdichtung
Gegenmutter
Schutzhülle PVC
Erdungslasche
Kurzanleitung
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Zubehör
VerschlussstopfenBP.NA.M16-M20S.PA

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027140802
ECLASS 12.027140802
ECLASS 11.027144434
ECLASS 10.0.127144434
ECLASS 9.027144434
ECLASS 8.027149111
ECLASS 5.127149111
ETIM 9.0EC000441
ETIM 8.0EC000441
ETIM 7.0EC000441
ETIM 6.0EC000441
ETIM 5.0EC000441
UNSPSC 12.131181702

Details: CG.EM.M16.BN.C.16.K01

Datenblatt: CG.EM.M16.BN.C.16.K01

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet CG.EM.M16.BN.C.16.K01PDF786 KB
Datenblatt CG.EM.M16.BN.C.16.K01PDF787 KB

Dokumente: CG.EM.M16.BN.C.16.K01

BetriebsanleitungenDateitypDateigröße
ИнструкцииPDF168 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungPDF331 KB
Návod k poużitíPDF162 KB
Instruktions manualPDF161 KB
Instruction manualPDF160 KB
KasutusjuhendPDF157 KB
KäyttöohjePDF156 KB
Manuel d'instructionsPDF164 KB
BetriebsanleitungPDF164 KB
Οδηγίες χρήσηςPDF172 KB
HandleidingPDF164 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungPDF160 KB
Használati útmutatóPDF163 KB
Manuale di istruzioniPDF161 KB
Lietošanas pamācībaPDF160 KB
Instrukciju vadovasPDF163 KB
Instrukcja obsługiPDF163 KB
Manual de instruçõesPDF163 KB
Manual de utilizarePDF161 KB
Návod na poużitiePDF160 KB
Navodila za uporaboPDF160 KB
Manual de instruccionesPDF163 KB
ManualPDF159 KB
Kurzanleitungen, Sicherheitsinformationen
Brief Instructions - Cable Glands Series CG.NA.*/CG.EM.*PDF296 KB
Kurzanleitung - Kabelverschraubungen Serien CG.NA.*/CG.EM.*PDF298 KB

Zertifikate+Zulassungen: CG.EM.M16.BN.C.16.K01

ZertifikateDateitypDateigröße
Brasil DNV GL BrasilPDF319 KB
CCC Ex CertificatePDF1849 KB
Europe IMQ ATEX Category 2 D ATEX Category 2 GPDF987 KB
IMQ IECEx Certificate of ConformityLINK---
UK-Type Examination CertificatePDF137 KB
UL cULLINK---
Konformitätsnachweis
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF371 KB