Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ventilstecker VMCI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y

VMCI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y
  • Ventilstecker nach EN 175301-803 A/ISO 4400 (vorher DIN 43650)
  • Passend für Doppelsensoren F31K und F31K2
  • Z-Diode als Schutzbeschaltung
  • Eingebaute LED als Betriebs- und Funktionsanzeige
  • Angespritzte Dichtung
  • Kabelabgang durch gebrückte Schutzerde frei wählbar
  • Flammwidriges Kabel

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VMCI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y

Produktbeschreibung
Ventilstecker, Form C (Ind) auf M12, 2+PE, LED, Z-Diode, PVC-Kabel
Allgemeine Daten
Polzahl2 + PE
Anschluss 1Ventilstecker Industrie
Bauform 1gewinkelt
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gewinkelt
Gewinde 2M12
Anzeigen/Bedienelemente
LED gelbFunktionsanzeige
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V AC/DC
Betriebsstrommax. 4 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
EntstörungZener-Diode
Umgebungsbedingungen
UmgebungstemperaturGriffkörper: -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Kabel, beweglich: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
SchutzartIP65/IP67
AnschlussVentilstecker, Form C (Ind)
Material
KontakteCuSn
KontaktoberflächeSn
GriffkörperTPU, schwarz
KabelPVC
AderisolationPVC
Kabel
Manteldurchmesser∅ 4,8 mm
Biegeradius> 5 x Leitungsdurchmesser, bewegt
> 10 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbeschwarz
Adern3 x 0,5 mm2 , 20 AWG
Leiteraufbau28 x 0,15 mm ∅
Länge0,3 m
Masse34,47 g

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060312
ECLASS 12.027060312
ECLASS 11.027060312
ECLASS 10.0.127060312
ECLASS 9.027060312
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VMCI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y

Konstruktion / Simulation: VMCI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1185 KB

Zugehörige Produkte: VMCI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y

Zubehör von
Erweiterter Temperaturbereich, Ventilstellungsrückmeldung, Magnetventilansteuerung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Spannungsart: DC, Anschluss (systemseitig): Schraubklemme , Kabelverschraubung M20 x 1,5, Gehäusematerial: robustes, transluzentes Polycarbonat (PC), optimiert für den Outdoor-Bereich, Schutzart: IP66 / IP67 / IP69fa
Erweiterter Temperaturbereich, Ventilstellungsrückmeldung, Magnetventilansteuerung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Spannungsart: DC, Anschluss (systemseitig): Schraubklemme , Kabelverschraubung M20 x 1,5, Gehäusematerial: robustes, transluzentes Polycarbonat (PC), optimiert für den Outdoor-Bereich, Schutzart: IP66 / IP67 / IP69fa
Erweiterter Temperaturbereich, Ventilstellungsrückmeldung, Magnetventilansteuerung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht mit minimalem Reststrom, Einbau: nicht bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 2x 2-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Spannungsart: DC, Anschluss (systemseitig): Schraubklemme , Kabelverschraubung M20 x 1,5, Gehäusematerial: robustes, transluzentes Polycarbonat (PC), optimiert für den Outdoor-Bereich, Schutzart: IP66 / IP67 / IP69fa
Erweiterter Temperaturbereich, Ventilstellungsrückmeldung, Magnetventilansteuerung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht mit minimalem Reststrom, Einbau: nicht bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 2x 2-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Spannungsart: DC, Anschluss (systemseitig): Schraubklemme , Kabelverschraubung M20 x 1,5, Gehäusematerial: robustes, transluzentes Polycarbonat (PC), optimiert für den Outdoor-Bereich, Schutzart: IP66 / IP67 / IP69fa
Erweiterter Temperaturbereich, Ventilstellungsrückmeldung, Magnetventilansteuerung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Spannungsart: DC, Anschluss (systemseitig): Schraubklemme , Kabelverschraubung 1/2" NPT, Gehäusematerial: robustes, transluzentes Polycarbonat (PC), optimiert für den Outdoor-Bereich, Schutzart: IP66 / IP67 / IP69fa
Erweiterter Temperaturbereich, Ventilstellungsrückmeldung, Magnetventilansteuerung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht mit minimalem Reststrom, Einbau: nicht bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 2x 2-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Spannungsart: DC, Anschluss (systemseitig): Schraubklemme , Kabelverschraubung 1/2" NPT, Gehäusematerial: robustes, transluzentes Polycarbonat (PC), optimiert für den Outdoor-Bereich, Schutzart: IP66 / IP67 / IP69fa
Ventilstellungsrückmeldung, Magnetventilansteuerung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschluss (systemseitig): Käfigzugfederklemmen, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa
Ventilstellungsrückmeldung, Magnetventilansteuerung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 6 ... 60 V DC, Spannungsart: DC, Anschluss (systemseitig): Käfigzugfederklemmen, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa
Erweiterter Temperaturbereich, Ventilstellungsrückmeldung, Magnetventilansteuerung, Geeignet für 2:1 Technik, Schaltfunktion: 2 x Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangsart: 2-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Geeignet für 2:1 Technik, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Spannungsart: DC, Geräteschutzniveau Ga: IECEx TUN 17.0021X, Geräteschutzniveau Gb: IECEx TUN 17.0021X, Geräteschutzniveau Mb: IECEx TUN 17.0021Xfa
Erweiterter Temperaturbereich, Ventilstellungsrückmeldung, Magnetventilansteuerung, Geeignet für 2:1 Technik, Schaltfunktion: 2 x Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangsart: 2-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Geeignet für 2:1 Technik, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Spannungsart: DC, Geräteschutzniveau Ga: IECEx TUR 17.0055X, Geräteschutzniveau Gb: IECEx TUR 17.0055X, Geräteschutzniveau Mb: IECEx TUR 17.0055Xfa
Erweiterter Temperaturbereich, Ventilstellungsrückmeldung, Magnetventilansteuerung, Geeignet für 2:1 Technik, Schaltfunktion: 2 x Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangsart: 2-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Geeignet für 2:1 Technik, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Spannungsart: DC, Geräteschutzniveau Ga: IECEx TUR 17.0055X, Geräteschutzniveau Gb: IECEx TUR 17.0055X, Geräteschutzniveau Mb: IECEx TUR 17.0055Xfa