Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ventilstecker VMCI-2+P/Z2-1M-PUR-V1-G

VMCI-2+P/Z2-1M-PUR-V1-G
  • Z-Diode als Schutzbeschaltung
  • Eingebaute LED als Betriebs- und Funktionsanzeige
  • Angespritzte Dichtung
  • Kabelabgang durch gebrückte Schutzerde frei wählbar
  • Flammwidriges Kabel
  • Schleppkettentauglich und abriebfest
  • Halogenfrei

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VMCI-2+P/Z2-1M-PUR-V1-G

Produktbeschreibung
Ventilstecker Form C (Ind), Z-Diode LED 2-polig+PE auf M12-Stecker gerade A-kodiert 3-polig, PUR-Kabel schwarz, schleppkettentauglich
Allgemeine Daten
Steckverbinder 1
AnschlussVentilstecker Industrie
BauformForm C
Ausführunggewinkelt
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl2 + PE
Steckverbinder 2
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl3
KodierungA-kodiert
Anzeigen/Bedienelemente
LED gelbBetriebsanzeige
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V AC/DC
Betriebsstrommax. 4 A
EntstörungZener-Diode
Konformität
SchutzartEN 60529
SteckverbindungVentilstecker : DIN EN 175301-803
EntflammbarkeitDIN VDE 0482 , DIN EN 50265-2-1 , UL 94
HalogenfreiheitDIN VDE 0472-815
UV-BeständigkeitDIN EN ISO 4892-2-A
ÖlbeständigkeitDIN EN 60811-2-1
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
Steckverbinder 1-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Steckverbinder 2-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
Steckverbinder 1
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
WerkzeugmontageSchraube M3 x 29
Steckzyklenmin. 100
Steckverbinder 2
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
WerkzeugmontageLängsrändel
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP65/IP67
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser4,5 mm
Biegeradius> 50 mm
> 22,5 mm, fest verlegt
Mantelfarbeschwarzgrau (RAL 7021)
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,5 mm2
AdernfarbeAder 1: schwarz 1
Ader 2: schwarz 2
Ader 3: grün/gelb
Aderaufbau28 x 0,15 mm ∅
Länge1 m
KabelkurzzeichenLi 9Y 11Y 3 x 0,50
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 15000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 5 m/s
Verfahrweg0,9 m
Beschleunigungmax. 30 m/s2
Material
Halogenfreiheitja
Steckverbinder 1
SchraubverbindungTPU, schwarz
GriffkörperTPU , angespritzt
KontaktoberflächeSn
EntflammbarkeitV-0
Steckverbinder 2
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperTPU, schwarz
KontaktoberflächeNi/Au
EntflammbarkeitHB
Kabel
MantelPUR
AderisolationPP
UV-Beständigkeitja
Ölbeständigkeitgut
EntflammbarkeitV-0

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060312
ECLASS 12.027060312
ECLASS 11.027060312
ECLASS 10.0.127060312
ECLASS 9.027060312
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VMCI-2+P/Z2-1M-PUR-V1-G

Konstruktion / Simulation: VMCI-2+P/Z2-1M-PUR-V1-G

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1185 KB

Zulassungen: VMCI-2+P/Z2-1M-PUR-V1-G

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5035ALLPDF280 KB