Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ventilstecker VMA-3+P-0,6M-PUR-V1-W

VMA-3+P-0,6M-PUR-V1-W
  • Ventilstecker nach EN 175301-803 A/ISO 4400 (vorher DIN 43650)
  • Angespritzte Dichtung
  • Kabelabgang durch drehbaren Einsatz frei wählbar

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VMA-3+P-0,6M-PUR-V1-W

Produktbeschreibung
Ventilstecker, Form A, 3+PE, PUR-Kabel
Allgemeine Daten
Polzahl3 + PE
Anschluss 1Ventilstecker DIN
Bauform 1gewinkelt
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gewinkelt
Gewinde 2M12
Elektrische Daten
Betriebsspannung250 V AC/DC
Prüfspannung2000 V
Betriebsstrommax. 7 A bei 40 °C
Durchgangswiderstand< 10 mΩ
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussVentilstecker Form A
Material
KontakteCuZn ; CuSn
GriffkörperPUR
KabelPUR
AderisolationPVC
Kabel
Manteldurchmesser∅ 6 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt
Farbeschwarz
Adern(3 + 1) x 0,5 mm2
Leiteraufbau16 x 0,2 mm ∅
Länge0,6 m
Masse56 g

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060312
ECLASS 12.027060312
ECLASS 11.027060312
ECLASS 10.0.127060312
ECLASS 9.027060312
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VMA-3+P-0,6M-PUR-V1-W

Zulassungen: VMA-3+P-0,6M-PUR-V1-W

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5035ALLPDF280 KB