Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
VMC-2+P/Z2-2M-PUR
Produktbeschreibung |
Ventilstecker Form C, Z-Diode LED 2-polig+PE, PUR-Kabel schwarz, schleppkettentauglich |
Allgemeine Daten |
Steckverbinder 1 | |
| Anschluss | Ventilstecker DIN |
| Bauform | Form C |
| Ausführung | gewinkelt |
| Verriegelung | Schraubverbindung |
| Polzahl | 2 + PE |
Steckverbinder 2 | |
| Anschluss | freies Leitungsende |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED gelb | Betriebsanzeige |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 24 V AC/DC |
Betriebsstrom | max. 4 A |
Entstörung | Zener-Diode |
Konformität |
Schutzart | EN 60529 |
Steckverbindung | Ventilstecker : DIN EN 175301-803 |
Entflammbarkeit | DIN VDE 0482 , DIN EN 50265-2-1 , UL 94 |
Halogenfreiheit | DIN VDE 0472-815 |
UV-Beständigkeit | DIN EN ISO 4892-2-A |
Ölbeständigkeit | DIN EN 60811-2-1 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | |
| Steckverbinder | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) |
| Kabel, fest verlegt | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| Kabel, beweglich | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten |
Steckverbinder | |
| Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
| Werkzeugmontage | Schraube M2,5 x 27,5 |
| Steckzyklen | min. 100 |
Schutzart | IP65/IP67 |
Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5 |
| Manteldurchmesser | 4,5 mm |
| Biegeradius | > 50 mm > 22,5 mm, fest verlegt |
| Mantelfarbe | schwarzgrau (RAL 7021) |
| Aderzahl | 3 |
| Aderquerschnitt | 0,5 mm2 |
| Adernfarbe | Ader 1: schwarz 1 Ader 2: schwarz 2 Ader 3: grün/gelb |
| Aderaufbau | 28 x 0,15 mm ∅ |
| Länge | 2 m |
| Kabelkurzzeichen | Li 9Y 11Y 3 x 0,50 |
Schleppkettentauglichkeit | |
| Schleppkettenzyklen | min. 15000000 |
| Verfahrgeschwindigkeit | max. 5 m/s |
| Verfahrweg | 0,9 m |
| Beschleunigung | max. 30 m/s2 |
Masse | 83 g |
Material |
Halogenfreiheit | ja |
Steckverbinder | |
| Griffkörper | TPU, schwarz |
| Dichtung | TPU , angespritzt |
| Kontaktoberfläche | Sn |
| Entflammbarkeit | V-0 |
Kabel | |
| Mantel | PUR |
| Aderisolation | PP |
| UV-Beständigkeit | ja |
| Ölbeständigkeit | gut |
| Entflammbarkeit | V-0 |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27060312 |
ECLASS 12.0 | 27060312 |
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
VMC-2+P/Z2-2M-PUR
Datenblatt:
VMC-2+P/Z2-2M-PUR
CAD+CAE:
VMC-2+P/Z2-2M-PUR