Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Produktbeschreibung |
---|
Ventilstecker, Form B (Ind), 2+PE, PUR-Kabel |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Steckverbinder 1 | ||
Anschluss | Ventilstecker Industrie | |
Ausführung | gewinkelt | |
Verriegelung | Schraubverbindung | |
Polzahl | 2 + PE | |
Steckverbinder 2 | ||
Anschluss | freies Leitungsende | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | max. 230 V AC/DC | |
Betriebsstrom | max. 6 A | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Steckverbindung | Ventilstecker : DIN EN 175301-803 | |
Entflammbarkeit | DIN VDE 0482 , DIN EN 50265-2-1 | |
Halogenfreiheit | DIN VDE 0472-815 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | ||
Steckverbinder | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
Kabel, fest verlegt | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Kabel, beweglich | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Steckverbinder | ||
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm | |
Werkzeugmontage | Schraube M3 x 29 | |
Schutzart | IP65/IP67 | |
Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5 | |
Manteldurchmesser | 4,5 mm | |
Biegeradius | > 50 mm > 22,5 mm, fest verlegt |
|
Mantelfarbe | schwarzgrau (RAL 7021) | |
Aderzahl | 3 | |
Aderquerschnitt | 0,5 mm2 | |
Adernfarbe | Ader 1: schwarz 1 Ader 2: schwarz 2 Ader 3: grün/gelb |
|
Aderaufbau | 28 x 0,15 mm ∅ | |
Länge | 5 m | |
Kabelkurzzeichen | Li 9Y 11Y 3 x 0,50 | |
Schleppkettentauglichkeit | ||
Schleppkettenzyklen | min. 15000000 | |
Verfahrgeschwindigkeit | max. 5 m/s | |
Verfahrweg | 0,9 m | |
Beschleunigung | max. 30 m/s2 | |
Material | ||
Halogenfreiheit | ja | |
Steckverbinder | ||
Griffkörper | TPU, schwarz | |
Dichtung | TPU , angespritzt | |
Kontaktoberfläche | Sn | |
Entflammbarkeit | V-0 | |
Kabel | ||
Mantel | PUR | |
Aderisolation | PP | |
UV-Beständigkeit | ja | |
Ölbeständigkeit | gut | |
Entflammbarkeit | V-0 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060312 |
ECLASS 12.0 | 27060312 |
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Datenblatt | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Datasheet VMBI-2+P-5M-PUR | 1072 KB | |
Fiche de données VMBI-2+P-5M-PUR | 1073 KB | |
Datenblatt VMBI-2+P-5M-PUR | 1075 KB | |
Hoja de datos VMBI-2+P-5M-PUR | 1073 KB |