Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
AVS42H-0
Produktbeschreibung |
Heavy-Duty-Drehgeber |
Allgemeine Daten |
Erfassungsart | magnetische Abtastung |
Kenndaten |
Linearitätsfehler | ± 0,36 ° |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 4,5 ... 30 V DC |
Leistungsaufnahme | ≤ 1,5 W |
Linearität | ± 2 LSB bei 16 Bit, ± 1 LSB bei 13 Bit, ± 0,5 LSB bei 12 Bit |
Ausgabe-Code | Gray-Code, Binär-Code |
Codeverlauf (Zählrichtung) | cw fallend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf fallend) |
Schnittstelle |
Schnittstellentyp | SSI |
Monoflopzeit | 20 ± 10 µs |
Auflösung | |
| Singleturn | bis 13 Bit |
| Gesamtauflösung | bis 13 Bit |
Übertragungsrate | 0,1 ... 2 MBit/s |
Spannungsfall | UB - 2,5 V |
Normenkonformität | RS 422 |
Eingang 1 |
Eingangstyp | Zählrichtungsauswahl (V/R) |
Signalspannung | |
| High | 4,5 V ... UB (im Uhrzeigersinn fallend) |
| Low | 0 ... 2 V oder unbeschaltet (im Uhrzeigersinn steigend) |
Eingangsstrom | < 6 mA |
Einschaltverzug | < 1,1 s |
Eingang 2 |
Eingangstyp | Nullsetzung (PRESET 1) mit fallender Flanke am Eingang |
Signalspannung | |
| High | 4,5 V ... UB |
| Low | 0 ... 2 V |
Eingangsstrom | < 6 mA |
Signaldauer | min. 1,1 s |
Anschluss |
Gerätestecker | M12-Stecker, 8-polig |
Normenkonformität |
Schutzart | gemäß DIN EN 60529 |
Klimaprüfung | DIN EN 60068-2-3 , 95 % , keine Betauung |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007 |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms |
Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, 30 g, 55 ... 2000 Hz |
Umgebungsbedingungen |
Arbeitstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % , keine Betauung |
Mechanische Daten |
Flansch | Servoflansch 42 mm mit 4 x Gewinde M4 |
Wellenmaß | 10 mm x 21 mm |
Schutzart | IP66 / IP68 / IP69K |
Material | |
| Gehäuse | Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) |
| Flansch | Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) |
| Welle | Edelstahl 1.4412 / AISI 440B |
Masse | ca. 350 g |
Drehzahl | max. 6000 min -1 |
Trägheitsmoment | 30 gcm2 |
Anlaufdrehmoment | < 5 Ncm |
Wellenbelastung | |
| Axial | 270 N |
| Radial | 270 N |
Abmessungen | |
| Durchmesser | 42 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270502 |
ECLASS 12.0 | 27270502 |
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 9.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Details:
AVS42H-0