Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
PVM14
Allgemeine Daten |
Erfassungsart | optische Abtastung |
Gerätetyp | Multiturn-Absolutwert-Drehgeber |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Leerlaufstrom | max. 190 mA |
Linearität | ± 1 LSB |
Ausgabe-Code | Binär-Code |
Codeverlauf (Zählrichtung) | parametrierbar, cw steigend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf steigend) cw fallend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf fallend) |
Schnittstelle |
Schnittstellentyp | PROFIBUS |
Auflösung | |
| Singleturn | 13 Bit |
| Multiturn | 12 Bit |
| Gesamtauflösung | 25 Bit |
Übertragungsrate | 0,0096 ... 12 MBit/s |
Normenkonformität | PNO-Profil 3.062 |
Anschluss |
Kabel | ∅11,2 mm, 9-adrig, 2 m |
Normenkonformität |
Schutzart | DIN EN 60529, IP66 |
Klimaprüfung | DIN EN 60068-2-3, keine Betauung |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms |
Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz |
Umgebungsbedingungen |
Arbeitstemperatur | |
| Gas Ex-Bereich | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) |
| Staub Ex-Bereich | -30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F) |
Lagertemperatur | |
| Gas Ex-Bereich | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Staub Ex-Bereich | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Material | |
| Gehäuse | Aluminium |
| Flansch | Aluminium |
| Welle | Edelstahl |
Masse | ca. 3400 g |
Drehzahl | max. 6000 min -1 |
Trägheitsmoment | 400 gcm2 |
Anlaufdrehmoment | ≤ 5 Ncm |
Wellenbelastung | |
| Axial | 60 N |
| Radial | 80 N |
Abmessungen | |
| Länge | 139 mm |
| Durchmesser | 116 mm |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | ZELM 02 ATEX 0078 X |
| Kennzeichnung | II 2G Ex db IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 94/9/EG | EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-1:2014 EN 60079-31:2014 |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270502 |
ECLASS 12.0 | 27270502 |
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 9.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Details:
PVM14
Produktdokumentation:
PVM14
Zulassungen:
PVM14
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
US CA UL | CoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013 | ALL | PDF | 280 KB
|
Zugehörige Produkte:
PVM14
Zubehör |
|
|
|
Federstahlkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Stark schwingungsdämpfend, Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Geringe Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa |
|
|
|
|
Balgkupplung, Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen, Sehr große Drehfedersteife, Material Edelstahl und eloxiertes Aluminiumfa |
|
|
|
|
Präzisionskupplung, Präzisionskupplungfa |
|
|
|
|
Messrad für Wellendurchmesser 12 mm, Kunststoff-Belag, 500 mm Umfangfa |
|
|
|
|
Messrad für Wellendurchmesser 12 mm, Noppengummi-Belag, 500 mm Umfangfa |
|
|
|
|
Messrad für Wellendurchmesser 12 mm, Alurändel, 500 mm Umfangfa |
|