Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z-4568
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Reflexions-Lichttaster HGA SBL-8-H-SL-V-Z-4568

SBL-8-H-SL-V-Z-4568
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung für Staurollenförderer
  • Für die Montage zwischen den Rollen eines Rollenförderers
  • Anzugs-/Abfallverzug einstellbar
  • Geringe Schwarz-Weiß-Differenz
  • Schutzart IP65
  • Kaskadierbar

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SBL-8-H-SL-V-Z-4568

Produktbeschreibung
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Allgemeine Daten
Tastbereich40 ... 900 mm
Tastbereich min.40 ... 340 mm
Tastbereich max.40 ... 900 mm
Einstellbereich340 ... 900 mm
ReferenzobjektStandardweiß 200 mm x 200 mm
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht , 880 nm
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)< 10 %
Lichtfleckdurchmesserca. 60 mm bei Reichweite 900 mm
Kaskadierbarkeitmax. 25 Sensoren pro Einspeisung
FremdlichtgrenzeGleichlicht 30000 Lux , Leuchtstofflampe 5000 Lux
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED gelb: leuchtet bei erkanntem Objekt
BedienelementeTastweiteneinsteller
BedienelementeJe ein Einsteller für Abschaltverzögerung und Einschaltverzögerung
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V DC
Welligkeitmax. 10 %
Leerlaufstrommax. 125 mA
Ausgang
Schaltungsarthellschaltend
Signalausgang1 PNP, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 200 mA
Schaltfrequenz100 Hz
Ansprechzeit5 ms
Anzugsverzögerung0 ... 2000 ms
Abfallverzögerung0 ... 2000 ms
Ausgang pneumatisch2/3 Wege-Ventil
Ventilartstromlos geschlossen
Betriebsdruck0 ... 7 bar (0 ... 101,5 psi)
MediumLuft
Normen- und Richtlinienkonformität
RichtlinienkonformitätEMV-Richtlinie 2004/108/EG
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Schock- und StoßfestigkeitIEC / EN 60068, Halb-Sinus, 40 g je X, Y und Z Richtung
VibrationsfestigkeitIEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 1000 Hz, 10 g je X, Y und Z Richtung
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP65
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 4-polig ; Anschlusskabel mit Buchse, gerade M12 x 1 ; Länge: 1200 mm
Material
GehäuseKunststoff
LichtaustrittKunststofflinse
Masseca. 200 g
Abmessungen
Höhe100 mm
Breite18 mm
Tiefe46 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 9.0EC002719
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: SBL-8-H-SL-V-Z-4568

Funktion

Die Sensoren der Serie SBL eigenen sich zur vereinfachten Steuerung des Warenflußes von Rollenförderen in der Fördertechnik.

Bei den SBL Sensoren handelt es sich um präzise Hintergrundausblender nach der 3 Element Methode. Neben einer überragenden Hintergrundausblendung zeichnet er sich durch eine sehr gute Fremdlichtunempfindlichkeit aus.

Waren oder Transportbehältnisse aller Farben und Opazitäten werden sicher detektiert. Durch seine speziell angepasste Bauform eignet sich der Sensor zur Montage zwischen den Rollen oder aber auch anderen Fördereinheiten. Dadurch ist er leicht zu integrieren und vor Beschädigungen geschützt.

Produktdokumentation: SBL-8-H-SL-V-Z-4568

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF488 KB

Zugehörige Produkte: SBL-8-H-SL-V-Z-4568

Zubehör

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa

Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa

Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa
Haltewinkel für Sensoren der Serie SBLfa
T-Verteiler M12-Stecker auf M12-Stecker / M12-Buchse 4-polig A-kodiertfa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …