Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Reflexions-Lichttaster HGA ML6-8-H-80-RT/110/115a

ML6-8-H-80-RT/110/115a
  • Präzise Hintergrundausblendung
  • Sehr kleine Schwarz-Weiß-Differenz
  • Kleiner, scharfer Lichtfleck
  • Weit sichtbare Anzeige-LEDs für Power-On, Schaltzustand, Kurzschluss und Unterspannung
  • Metallverstärkte Befestigungslöcher
  • Manipulationssichere Version da keine Einstellmöglichkeiten
  • Gegentaktausgang

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ML6-8-H-80-RT/110/115a

Produktbeschreibung
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung für Standardanwendungen, Miniaturbauform, Tastweite 80 mm einstellbar, Hell-/Dunkelschaltung, Rotlicht, Gegentaktausgang, Festkabel mit Stecker M8
Allgemeine Daten
Tastbereich10 ... 80 mm
Tastbereich max.10 ... 100 mm
Hintergrundausblendungab 100 mm
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 660 nm
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)ca. 15 mm
Lichtfleckdurchmesserca. 6 mm bei 80 mm
Öffnungswinkelca. 5 °
Fremdlichtgrenze
Gleichlicht40000 Lux
Wechsellicht5000 Lux
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1940 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on , Unterspannungsanzeige: LED grün pulsierend (ca. 0,8 Hz) , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz)
FunktionsanzeigeLED gelb: leuchtet bei erkanntem Objekt
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
Leerlaufstrom< 25 mA
Ausgang
Schaltungsarthellschaltend
Signalausgang1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Spannungsfall≤ 2,5 V DC
Schaltfrequenz1000 Hz
Ansprechzeit0,5 ms
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Schock- und StoßfestigkeitIEC / EN 60068, Halb-Sinus, 40 g je X, Y und Z Richtung
VibrationsfestigkeitIEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 150 Hz, 5 g je X, Y und Z Richtung
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67 / IP69K
AnschlussFestkabel 200 mm mit Stecker M8 x 1, 3-polig
Material
GehäuseABS
LichtaustrittPMMA
KabelPUR
Masseca. 15 g
Abmessungen
Höhe31,4 mm
Breite13,9 mm
Tiefe18 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 9.0EC002719
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: ML6-8-H-80-RT/110/115a

Funktion

Die Serie ML6 kennzeichnet eine robuste, leistungsfähige und universelle Standardbauform im Miniaturgehäuse. Das Gehäuse bietet IP67/IP69K, eine lebensmittelechte Kunststoffscheibe, rundum sichtbare Anzeige LEDs sowie robuste Vollmetalleinsätze zur Montage. Verfügbar sind einstellbare sowie manipulationssichere Sensoren mit zweifachem Gegentaktausgang. Die Sensoren sind Fremdlichtunempfindlich. Mögliche Reflexionen aus dem Hintergrund werden unterdrückt. Der ungewöhnlich kleine, scharfe Lichtfleck und die kurze Ansprechzeit ermöglicht höchste Schaltpräzision auf Objektkanten. Gut sichtbare rote Lichtquellen erleichtern das Ausrichten. Besonders zu erwähnen sind die leistungsfähigen Fix-Fokus Hintergrundausblender. Die Sensoren eignen sich zur präzisen Objekterkennung und eröffnet weite Applikationsfelder.

Produktdokumentation: ML6-8-H-80-RT/110/115a

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF406 KB

Konstruktion / Simulation: ML6-8-H-80-RT/110/115a

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
3-D model, 3-pin M8 plug, straight / 3-D-Modell M8-Stecker, gerade, 3-poligALLSTP1824 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP95 KB

Zulassungen: ML6-8-H-80-RT/110/115a

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41705002-0 / UL-CA-L87056-31-41705002-0ALLPDF493 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0708DALLPDF227 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6924ALLPDF224 KB

Zugehörige Produkte: ML6-8-H-80-RT/110/115a

Zubehör

Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa

Kabeldose M8 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa
Klemmkörperfa
Haltewinkelfa
Haltewinkelfa
Haltewinkelfa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …