Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Gabellichtschranke GL-ES-IR-5754/115/120

GL-ES-IR-5754/115/120
  • Infrarotlichtquelle
  • Fremdlichtunempfindlich
  • Hohe Schaltfrequenz
  • Robust und unempfindlich gegen Umgebungseinflüsse
  • Tolerant gegen Schwankungen der Versorgungsspannung bis 60 V DC

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  GL-ES-IR-5754/115/120

Produktbeschreibung
Gabellichtschranke
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich0 ... 24 mm
LichtsenderLED
Lichtartinfrarot , 950 nm
PrüfungenEN 60947-5-2
KennzeichnungCE
Gabelweite24 mm
Gabeltiefe24 mm
FremdlichtgrenzeHalogenlicht 100000 Lux ; gemäß EN 60947-5-2:2007
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED rot
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
Leerlaufstrom≤ 25 mA
Bereitschaftsverzug≤ 10 ms
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang2 PNP antivalent , verpolsicher , offene Kollektoren
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Spannungsfall≤ 2 V
Schaltfrequenz1 kHz
Ansprechzeit500 µs
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 2 m
Material
GehäusePPO
LichtaustrittPC

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270909
ECLASS 12.027270909
ECLASS 11.027270909
ECLASS 10.0.127270909
ECLASS 9.027270909
ECLASS 8.027270909
ECLASS 5.127270909
ETIM 9.0EC002720
ETIM 8.0EC002720
ETIM 7.0EC002720
ETIM 6.0EC002720
ETIM 5.0EC002721
UNSPSC 12.139121528

Details: GL-ES-IR-5754/115/120

Konstruktion / Simulation: GL-ES-IR-5754/115/120

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2570 KB

Zulassungen: GL-ES-IR-5754/115/120

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2253CALLPDF225 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6943ALLPDF222 KB