Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
GL-ES-IR-5754/115/127
Produktbeschreibung |
Gabellichtschranke |
Allgemeine Daten |
Erfassungsbereich | 0 ... 24 mm |
Lichtsender | LED |
Lichtart | infrarot , 950 nm |
Prüfungen | EN 60947-5-2 |
Kennzeichnung | CE |
Gabelweite | 24 mm |
Gabeltiefe | 24 mm |
Fremdlichtgrenze | Halogenlicht 100000 Lux ; gemäß EN 60947-5-2:2007 |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | LED rot |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Welligkeit | 10 % |
Leerlaufstrom | ≤ 25 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 10 ms |
Ausgang |
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend |
Signalausgang | 2 NPN antivalent , verpolsicher , offene Kollektoren |
Schaltspannung | max. 30 V DC |
Schaltstrom | max. 100 mA |
Spannungsfall | ≤ 2 V |
Schaltfrequenz | 1 kHz |
Ansprechzeit | 500 µs |
Konformität |
Produktnorm | EN 60947-5-2 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Festkabel 2 m |
Material | |
| Gehäuse | PPO |
| Lichtaustritt | PC |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0.1 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 5.1 | 27270909 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 5.0 | EC002721 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
GL-ES-IR-5754/115/127
Konstruktion / Simulation:
GL-ES-IR-5754/115/127
Zulassungen:
GL-ES-IR-5754/115/127