Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Datenlichtschranke LS680-DA-EN/F2

LS680-DA-EN/F2
  • Fast Ethernet; Powerlink; EtherCAT; Profinet
  • Protokollunabhängig
  • Steckeranschluss für schnelle Montage
  • Keine Parametrierung
  • Balkenanzeige für Signalstärke

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LS680-DA-EN/F2

Produktbeschreibung
Datenlichtschranke für Fast Ethernet, Reichweite 150 m, Rotlicht, Datenrate 100MBit/s, Stecker M12
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite0 ... 150 m
Grenzreichweite180 m
LichtsenderLaserdiode
Lichtartrot, Wechsellicht
Laserkenndaten
HinweisSICHTBARE LASERSTRAHLUNG , NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN BETRACHTEN
Laserklasse1M
Wellenlänge660 nm
Strahldivergenz15 mrad
Impulsdauer8 ns
Wiederholrate62,5 MHz
Maximale optische Ausgangsleistung60 mW
Lichtfleckdurchmesser1,5 m im Abstand von 100 m
Öffnungswinkel1 °
Fremdlichtgrenze> 10000 Lux
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd58,6 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
DatenflussanzeigeLED grün: OPTO-Link
LED gelb: LAN-Link
LED rot: ERROR
FunktionsanzeigeSignalstärke (8 LED: rot, gelb, grün)
Elektrische Daten
Betriebsspannung18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom200 mA
Datenrate100 MBit/s (Fast Ethernet)
Schnittstelle
Schnittstellentyp100 BASE-TX
Ausgang
Funktionsreserve-Ausgang1 PNP, inaktiv bei Unterschreiten der Funktionsreserve , kurzschlussfest, max. 200 mA
Konformität
LasersicherheitEN 60825-1:2007
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed
FDA-ZulassungIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP65
Material
GehäuseABS / PC
LichtaustrittKunststoff
Masse700 g
Abmessungen
Höhe90 mm
Breite170 mm
Länge171 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270901
ECLASS 12.027270901
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 9.0EC002716
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.143201404

Details: LS680-DA-EN/F2

Funktion

Die Datenlichtschranke dient der Verbindung von Ethernet-Teilnehmern zu entfernten Teilnehmern. Diese können sich entlang einer Achse zueinander bewegen. Die Geräte sind für die Bedingungen in Hochregallagern optimiert.

Die physikalische Übertragung erfolgt protokollfrei mit 100 MBit/s vollduplex. Die Datenrate bleibt konstant unabhängig von der Entfernung. Es erfolgt keinerlei Speicherung von Telegrammen und somit eine verzögerungsfreie Übertragung.

Informationsmaterial: LS680-DA-EN/F2

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Product Information - Lightning Speed Transfer on th Data Highway - Optical Data Couplers with 100 MBit/sENGPDF449 KB

Produktdokumentation: LS680-DA-EN/F2

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF425 KB
Handbücher
Handbuch LS680-DAGERPDF509 KB

Konstruktion / Simulation: LS680-DA-EN/F2

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3203 KB

Zulassungen: LS680-DA-EN/F2

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
EU Pepperl+FuchsPF08CERT1243ALLPDF475 KB

Entdecken Sie jetzt die Vorteile der LS682 und überzeugen Sie sich von der besonders einfachen Ausrichtung und Inbetriebnahme …