Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Distanzsensor VDM54-6000-R/20/88/105

VDM54-6000-R/20/88/105
  • Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)
  • Fremdlichtunempfindlich
  • Standard-Schnittstelle RS 485
  • Direkte Integration in den Regelkreis durch hohe Messrate möglich

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  VDM54-6000-R/20/88/105

Produktbeschreibung
Distanzsensor
Allgemeine Daten
Messbereich0 ... 6 m
ReferenzobjektReflektor H100-2R
LichtsenderLaserdiode
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
Laserkenndaten
Laserklasse1
Wellenlänge900 nm
Strahldivergenz120 mrad
Impulsdauer≤ 8 ns
Wiederholrate≥ 4 kHz
Maximale optische Ausgangsleistung2,6 W
MessverfahrenPulse Ranging Technology (PRT)
FremdlichtgrenzeHalogenlicht 50000 Lux
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün
Elektrische Daten
Betriebsspannung18 ... 30 V DC
Welligkeit10 % innerhalb der Versorgungstoleranz
Leerlaufstrom≤ 200 mA
Bereitschaftsverzug≤ 300 ms
Schnittstelle
SchnittstellentypRS-485
Ausgang
SchnittstellenRS-485
Baudrate57,6 kBaud (werksseitige Einstellung)
Schaltstrommax. 200 mA
Spannungsfall≤ 2,4 V
Normen- und Richtlinienkonformität
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 60947-5-2
Normenkonformität
LaserklasseIEC 60825-1:2007
Zulassungen und Zertifikate
ZulassungenCE
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP54
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 5-polig
Material
GehäuseABS
Masse200 g
Abmessungen
Höhe85 mm
Breite145 mm
Tiefe80 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270916
ECLASS 12.027270916
ECLASS 11.027270801
ECLASS 10.0.127270801
ECLASS 9.027270801
ECLASS 8.027270801
ECLASS 5.127270801
ETIM 9.0EC001825
ETIM 8.0EC001825
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613

Details: VDM54-6000-R/20/88/105

Datenblatt: VDM54-6000-R/20/88/105

DatenblattDateitypDateigröße
数据表 VDM54-6000-R/20/88/105PDF398 KB
Datasheet VDM54-6000-R/20/88/105PDF389 KB
Fiche de données VDM54-6000-R/20/88/105PDF392 KB
Datenblatt VDM54-6000-R/20/88/105PDF392 KB
Hoja de datos VDM54-6000-R/20/88/105PDF437 KB

Dokumente: VDM54-6000-R/20/88/105

HandbücherDateitypDateigröße
Manual VDM54PDF994 KB
Handbuch VDM54PDF1065 KB
Beipackzettel
Instruction leaflet / BeipackzettelPDF351 KB

CAD+CAE: VDM54-6000-R/20/88/105

CADDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DSTP686 KB

Entdecken Sie die Laserprofilsensoren mit der neuen SmartRunner-Technologie, die erstmals das leistungsstarke Lichtschnittverfahren mit einem Vision-Sensor inklusive LED-Beleuchtung vereint …

Der R2000 liefert zuverlässige und hochpräzise Messergebnisse – mit einer lückenlosen Rundumsicht von 360° ..

Messen in 3-D oder mit Hochgeschwindigkeit: Die Serie R2300 bietet für jede Herausforderung den passenden LiDAR-Sensor. Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die Technologie und die Anwendungsbereiche …

Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

Mit leistungsstarken Technologien bieten die Distanzsensoren höchste Präzision und Zuverlässigkeit ...