Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Distanzsensor VDM100-150-IBS/G2

VDM100-150-IBS/G2
  • Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)
  • Berührungslose Präzisionsmessung
  • Ultraschnelle Messwerterfassung
  • Aktive Dynamikregelung
  • Moderne Leichtbauweise und hohe Robustheit
  • Einfache Parametrierung mit 4 Tasten und selbstleuchtendem Display

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  VDM100-150-IBS/G2

Produktbeschreibung
Distanzsensor für millimetergenaue Positionieraufgaben, PRT, Messbereich bis 150 m, INTERBUS, Stecker M12
Allgemeine Daten
Messbereich0,3 ... 150 m
ReferenzobjektFolienreflektor 500 mm x 500 mm
LichtsenderLaserdiode
Laserkenndaten
HinweisSICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
LaserklasseMesslaser: 1
Ausrichtlaser: 2
WellenlängeMesslaser: 905 nm
Ausrichtlaser: 660 nm
StrahldivergenzMesslaser: 2 mrad
Ausrichtlaser: 1 mrad
ImpulsdauerMesslaser: 4 ns
WiederholrateMesslaser: 20 kHz
Maximale optische Ausgangsleistung 
Ausrichtlaser: 0,6 mW
max. Puls EnergieMesslaser: 12 nJ
MessverfahrenPulse Ranging Technology (PRT)
Max. Verfahrgeschwindigkeit15 m/s
AusrichthilfeLaserpointer Laserklasse 2
Lebensdauer> 100000 h
Lichtfleckdurchmesser< 35 cm bei 150 m
Fremdlichtgrenze> 100000 Lux
Auflösung0,1 mm , einstellbar
Temperatureinfluss0,03 mm/K
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd74 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
Funktionsanzeige4 LEDs
BedienelementeBedienfeld (4 Folientasten) zur Parametereinstellung
Parametrieranzeigebeleuchtetes Display für Messwertanzeige und Parametrierung
Elektrische Daten
Betriebsspannung18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom250 mA (18 V) ... 150 mA (30 V)
SchutzklasseIII (Bemessungsspannung 50 V)
Bereitschaftsverzug< 10 s
Schnittstelle
SchnittstellentypINTERBUS
Übertragungsrate500 kBit/s
Eingang/Ausgang
Ein-/Ausgangsart2 PNP-Ein/Ausgänge, unabhängig konfigurierbar, kurzschlussfest, verpolsicher
Eingang
Schaltschwellelow: Ue < 6 V,
high: Ue > 16 V
Ausgang
Schaltschwellelow: Ua < 1 V,
high: Ua > Ub - 1 V
Schaltstrom200 mA pro Ausgang
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
LasersicherheitIEC 60825-1:2007
Messgenauigkeit
Messwertausgabe1 ms
Mittleres Messwertalter3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms , einstellbar
Offsetmax. 2 mm (zwischen zwei Geräten)
Absolute Genauigkeit± 2,5 mm (> 3 m); ± 3,5 mm (0,3 m ... 3 m)
Reproduzierbarkeit< 0,5 mm
Zulassungen und Zertifikate
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
FDA-ZulassungIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % , keine Betauung
Mechanische Daten
SchutzartIP65
AnschlussM12x1 Stecker, 4-polig, Standard (Versorgung) ,
M12x1 Stecker, 5-polig, B-codiert (Bus In) ,
M12x1 Buchse, 5-polig, B-codiert (Bus Out) ,
M12x1 Stecker, 8-polig, Service
Material
GehäuseABS / PC
LichtaustrittPMMA , hartbeschichtet
Masseca. 700 g
Abmessungen
Höhe100 mm
Breite140 mm
Länge170 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270916
ECLASS 12.027270916
ECLASS 11.027270801
ECLASS 10.0.127270801
ECLASS 9.027270801
ECLASS 8.027270801
ECLASS 5.127270801
ETIM 9.0EC001825
ETIM 8.0EC001825
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613

Details: VDM100-150-IBS/G2

Die Laser-Entfernungsmessgeräte der Serie VDM 100 eignen sich für große Distanzen und haben eine Wiederholgenauigkeit von 0,5 mm. Als Messwert-Schnittstelle kommen SSI und Feldbusse zum Einsatz.

Die Geräte dienen der exakten Positionierung von Regalbediengeräten, Portalkränen, schienengebundenen Fahrzeugen sowie Aufzügen und anderen linear verfahrbaren Einheiten.

Datenblatt: VDM100-150-IBS/G2

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet VDM100-150-IBS/G2PDF980 KB
Fiche de données VDM100-150-IBS/G2PDF986 KB
Datenblatt VDM100-150-IBS/G2PDF979 KB
Hoja de datos VDM100-150-IBS/G2PDF985 KB

Dokumente: VDM100-150-IBS/G2

HandbücherDateitypDateigröße
Manual VDM100/G2PDF3919 KB
Handbuch VDM100/G2PDF5701 KB
Kurzanleitungen, Sicherheitsinformationen
Brief Instructions - VDM100/G2PDF4210 KB
Kurzanleitung - VDM100/G2PDF747 KB

CAD+CAE: VDM100-150-IBS/G2

CADDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DSTP4070 KB

Zertifikate+Zulassungen: VDM100-150-IBS/G2

ZertifikateDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationLINK---
EU Pepperl+FuchsPDF503 KB
Konformitätsnachweis
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF228 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)PDF225 KB

Zugehörige Produkte: VDM100-150-IBS/G2

Zubehör

Kabeldose M12 gerade A-kodiert 5-polig, für Kabeldurchmesser 6 - 8 mm, konfektionierbarfa

Haltewinkel mit Umlenkspiegel für Entfernungsmessgerätefa
M12-Schutzkappen-Set (Stecker + Buchse) für Serien LS610 / LS611fa
Funktionserdung für Serie LS610 / LS611 / VDM100fa
Haltewinkel für Datenlichtschrankenfa
Direktmontage-Set bestehend aus 4 Gewindeeinsätzen M4fa
Haltewinkel mit Umlenkspiegel für Datenlichtschrankenfa
Haltewinkel für Datenlichtschranken und Entfernungsmessgerätefa

Entdecken Sie die Laserprofilsensoren mit der neuen SmartRunner-Technologie, die erstmals das leistungsstarke Lichtschnittverfahren mit einem Vision-Sensor inklusive LED-Beleuchtung vereint …

Der R2000 liefert zuverlässige und hochpräzise Messergebnisse – mit einer lückenlosen Rundumsicht von 360° ..

Messen in 3-D oder mit Hochgeschwindigkeit: Die Serie R2300 bietet für jede Herausforderung den passenden LiDAR-Sensor. Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die Technologie und die Anwendungsbereiche …

Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

Mit leistungsstarken Technologien bieten die Distanzsensoren höchste Präzision und Zuverlässigkeit ...