Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt VDM28-8-L1-8954
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Distanzsensor VDM28-8-L1-7342

VDM28-8-L1-7342
  • Abstandsmessung auf Objekt
  • Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)
  • Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse
  • Geringe Schwarz-Weiß-Differenz
  • Roter Laser als Lichtsender
  • Version mit Laserklasse 1

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  VDM28-8-L1-7342

Produktbeschreibung
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Stecker M12
Allgemeine Daten
ObjektabstandQ1: < 60 mm ; Q2: 500 ... 1400 mm
ReferenzobjektKodak weiss (90 %)
LichtsenderLaserdiode
typ. Lebensdauer 85.000 h bei Ta = +25 °C
Lichtartrot, Wechsellicht
Laserkenndaten
HinweisLASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse1
Wellenlänge660 nm
Strahldivergenz1 mrad
Impulsdauerca. 4 ns
Wiederholrate250 kHz
max. Puls Energie< 1,5 nJ
Winkelabweichungmax. ± 2°
MessverfahrenPulse Ranging Technology (PRT)
Lichtfleckdurchmesser< 10 mm im Abstand von 8 m bei 20 °C
Fremdlichtgrenze50000 Lux
Temperatureinflusstyp. ≤ 0,25 mm/K
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd200 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün
Funktionsanzeige2 LEDs gelb für Schaltzustand
Bedienelementedeaktiviert
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC , class 2
Welligkeit10 % innerhalb der Versorgungstoleranz
Leerlaufstrom≤ 125 mA / 24 V DC
Bereitschaftsverzug1,5 s
Ausgang
AusgangstypPNP Öffner
Schaltungsart
Signalausgang2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Schaltfrequenz50 Hz
Ansprechzeit10 ms
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
LasersicherheitIEC 60825-1:2007
Zulassungen und Zertifikate
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
SchutzklasseII, Bemessungsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
FDA-ZulassungIEC 60825-1:2007 Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 mit Ausnahme von Abweichungen gemäß Laser-Hinweis Nr. 50 vom 24. Juni 2007
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) ----
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäuseKunststoff ABS
LichtaustrittKunststoffscheibe
Masse90 g
Abmessungen
Höhe88 mm
Breite25,8 mm
Tiefe54,3 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270916
ECLASS 12.027270916
ECLASS 11.027270801
ECLASS 10.0.127270801
ECLASS 9.027270801
ECLASS 8.027270801
ECLASS 5.127270801
ETIM 9.0EC001825
ETIM 8.0EC001825
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613

Details: VDM28-8-L1-7342

Der Distanzsensor VDM28 arbeitet mit der Pulse Ranging Technology (PRT). Er erreicht eine Wiederholgenauigkeit von 5 mm bei einem Arbeitsbereich von 0,2 ... 8 m und einer absoluten Genauigkeit von 25 mm.

Im kompakten Gehäuse der Lichtschranken-Serie 28 mit Abmessungen von 88 mm Höhe, 26 mm Breite und 54 mm Tiefe ist er das kleinste Gerät in dieser Leistungsklasse.

Datenblatt: VDM28-8-L1-7342

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet VDM28-8-L1-7342PDF485 KB
Fiche de données VDM28-8-L1-7342PDF504 KB
Datenblatt VDM28-8-L1-7342PDF486 KB
Hoja de datos VDM28-8-L1-7342PDF494 KB

CAD+CAE: VDM28-8-L1-7342

CADDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DSTP2222 KB

Zertifikate+Zulassungen: VDM28-8-L1-7342

ZertifikateDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationLINK---
EU Pepperl+FuchsPDF503 KB

Zugehörige Produkte: VDM28-8-L1-7342

Zubehör
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa
HaltewinkelMontagehilfe für Sensoren der Serie RL*fa
Montagehilfe für Sensoren der Serie RL*fa
Haltewinkel für rückseitige Wandmontagefa
Schutzhaube zum Schutz vor Schweissperlenfa
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanzfa
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanzfa
Metallumgehäuse zum Einsetzen von Schutzscheiben oder Blendenfa
Montage- und Feinjustagevorrichtung für Sensoren der Serie 28fa
Montagehilfe für Sensoren der Serie VDM28fa

Entdecken Sie die Laserprofilsensoren mit der neuen SmartRunner-Technologie, die erstmals das leistungsstarke Lichtschnittverfahren mit einem Vision-Sensor inklusive LED-Beleuchtung vereint …

Der R2000 liefert zuverlässige und hochpräzise Messergebnisse – mit einer lückenlosen Rundumsicht von 360° ..

Messen in 3-D oder mit Hochgeschwindigkeit: Die Serie R2300 bietet für jede Herausforderung den passenden LiDAR-Sensor. Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die Technologie und die Anwendungsbereiche …

Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

Mit leistungsstarken Technologien bieten die Distanzsensoren höchste Präzision und Zuverlässigkeit ...