Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
VOL300-FL45-WH
Produktbeschreibung |
Externe Beleuchtung für Serie VOL3* |
Allgemeine Daten |
Lichtsender | weiße LED |
Lichtart | Weißlicht |
Lebensdauer | ca. 4000 h |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | LED grün: Versorgung |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 24 V DC ± 10 % |
Welligkeit | ≤ 10 % |
Betriebsstrom | max. 310 mA |
Eingang |
Triggereingang | 10 V ... UB |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) |
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Gehäusetiefe | |
Gehäusedurchmesser | |
Schutzart | IP65 |
Anschluss | 2 x M12-Stecker, 8-polig , |
Material | |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Lichtaustritt | Kunststoffscheibe |
Montage | mit Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz |
Masse | ca. 60 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 30,5 mm |
| Breite | 30,5 mm |
| Länge | 24 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 10.0.1 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 5.1 | 27310101 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Details:
VOL300-FL45-WH
Datenblatt:
VOL300-FL45-WH
Dokumente:
VOL300-FL45-WH