Allgemeine Daten |
Signaltyp | Binäreingang |
Versorgung |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 11+, 12- |
Bemessungsspannung | 20 ... 35 V DC |
Welligkeit | ≤ 10 % |
Bemessungsstrom | ≤ 27 mA |
Eingang |
Anschluss | Klemmen 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6- |
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | ca. 8 V DC / ca. 8 mA |
Schaltpunkt/Schalthysterese | 1,2 ... 2,1 mA / ca. 0,2 mA |
Leitungsfehlerüberwachung | Bruch I ≤ 0,1 mA , Kurzschluss I > 6 mA |
Ausgang |
Anschluss | Ausgang I: Klemmen 7-, 8+ , Ausgang II: Klemmen 9-, 10+ |
Schaltspannung | max. 40 V |
Schaltstrom | max. 100 mA , kurzschlussfest |
Signalpegel | 1-Signal: Schaltspannung - 2,5 V max. bei 10 mA Schaltstrom bzw. 3 V max. bei 100 mA Schaltstrom 0-Signal: gesperrter Ausgang (Reststrom ≤ 10 µA) |
Ausgang I | Elektronikausgang, passiv |
Ausgang II | Elektronikausgang, passiv |
Übertragungseigenschaften |
Schaltfrequenz | ≤ 5 kHz |
Galvanische Trennung |
Ausgang/Versorgung | Funktionsisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff AC |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Masse | ca. 150 g |
Abmessungen | 20 x 107 x 115 mm , Gehäusetyp B1 |
| Höhe | 107 mm |
| Breite | 20 mm |
| Länge | 115 mm |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | PTB 00 ATEX 2082 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com |
| Kennzeichnung | II (1)GD [EEx ia] IIC [Stromkreis(e) in Zone 0/1/2] |
| Eingang | EEx ia IIC |
| Spannung | 12,7 V |
| Strom | 17,3 mA |
| Leistung | 55 mW (Kennlinie linear) |
Versorgung | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 253 V AC / 125 V DC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) |
Ausgang | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 60 V AC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | DMT 01 ATEX E 133 |
| Kennzeichnung | I (M1) [Ex ia] I |
Galvanische Trennung | |
| Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V |
| Eingang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 94/9/EG | EN 50014, EN 50020 , EN 60079-15:2005 , EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007 , EN 50303:2000 |
Internationale Zulassungen |
FM-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0035 |
CSA-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0047 |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |