Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Software | ||
---|---|---|
Betriebssystem | basiert auf Microsoft Windows Embedded Standard 7 | |
Sprachen | Englisch | |
Lizenzierung | Die Standard-Version der RM Shell 4.x ist Bestandteil jedes neuen P+F VisuNet Remote Monitors. Für weitere Features sind zusätzliche Lizenzen für die RM Shell 4.x verfügbar. | |
Verfügbare Lizenzen | PRO-Lizenzschlüssel , Emerson-DRDC-Lizenzschlüssel | |
Installation | Vorinstalliert auf P+F VisuNet Remote Monitor (abhängig von der Produktvariante) | |
Zugehörige Produkte | VisuNet Remote Monitore mit vorinstallierter VisuNet RM Shell 4.x |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242501 |
ECLASS 12.0 | 27242501 |
ECLASS 11.0 | 27242501 |
ECLASS 10.0.1 | 27242501 |
ECLASS 9.0 | 27242501 |
ECLASS 8.0 | 27242501 |
ECLASS 5.1 | 27242501 |
ETIM 9.0 | EC000809 |
ETIM 8.0 | EC000809 |
ETIM 7.0 | EC000809 |
ETIM 6.0 | EC000809 |
ETIM 5.0 | EC000809 |
UNSPSC 12.1 | 43232901 |
Bei den VisuNet Remote Monitoren (VisuNet RMs) von Pepperl+Fuchs handelt es sich um Thin-Client- Lösungen für die Industrie, die Bedienern eine vereinfachte, moderne Benutzeroberfläche bieten. Die VisuNet RM Shell 5-Firmware ermöglicht Benutzern auf einfache Weise, Zugriff auf die Anwendungen zu erhalten, die auf Prozessleitsystemen über Ethernet laufen.
Mit der Grundversion der VisuNet RM Shell stehen Ihnen alle Standardfunktionen der Software zur Verfügung.
Optionale Lizenzschlüssel ermöglichen Ihnen erweiterte Funktionen.
Datenblatt | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Datasheet VISUNET-RM-SHELL4 | 145 KB | |
Datenblatt VISUNET-RM-SHELL4 | 144 KB |
Handbücher | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Software Manual VisuNet RM Shell 4.2 | 5493 KB |