| Produktbeschreibung |
| Sicherheits-Lichtgitter mit integrierter Auswerteeinheit |
| Einzelkomponenten |
| Sender | SLC-2-T/133 |
| Empfänger | SLC-2-R/133 |
| Allgemeine Daten |
| Betriebsreichweite | 0,2 ... 20 m |
| Lichtsender | IRED |
| Lichtart | infrarot, Wechsellicht |
| Sicherheitstyp nach IEC/EN 61496 | 4 |
| Hindernisgröße | 50 mm |
| Strahlabstand | 500 mm |
| Strahlanzahl | 2 |
| Betriebsart | mit oder ohne Anlauf-/Wiederanlaufsperre wählbar |
| Öffnungswinkel | < 5 ° |
| Kenndaten funktionale Sicherheit |
| Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 |
| Performance Level (PL) | PL e |
| Kategorie | Kat. 4 |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
| PFHd | 5,8 E-9 |
| Anzeigen/Bedienelemente |
| Diagnoseanzeige | 7-Segment-Anzeige im Empfänger |
| Funktionsanzeige | im Empfänger: LED rot: OSSD aus, LED grün: OSSD ein, LED gelb: Schutzfeld frei, System anlaufbereit |
| Vorausfallanzeige | LED orange |
| Elektrische Daten |
| Betriebsspannung | 24 V DC (-30 %/+25 %) |
| Eingang |
| Funktionseingang | Anlauffreigabe |
| Ausgang |
| Sicherheitsausgang | 2 getrennte fehlersichere Halbleiterausgänge |
| Signalausgang | 1 PNP, max. 100 mA für Anlaufbereitschaft , kurzschlussfest 1 PNP, max. 100 mA für OSSD-Zustand , kurzschlussfest |
| Schaltspannung | Betriebsspannung -2 V |
| Schaltstrom | max. 0,5 A |
| Mechanische Daten |
| Schutzart | IP66 |
| Anschluss | Kabelverschraubung M20 , Kabeldurchmesser ∅5,5 ... 13 mm , Klemmraum mit Schraubklemmen, Leitungsquerschnitt max. 1,5 mm2 |
| Allgemeine Informationen |
| Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Angaben für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich |
| Kategorie | 3G; 3D |