Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Sicherheitslichtvorhang SLCS90

SLCS90
  • Auflösung 90 mm
  • Schutzfeldhöhe bis 2400 mm
  • Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1)
  • SIL3 (IEC 61508)
  • Temperaturbereich -30 ... 60°C (-22 ... 140 °F)
  • Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SLCS90

Produktbeschreibung
Sicherheitslichtvorhang
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite0,4 ... 8 m
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht , 850 nm
Schutzfeldhöhesiehe Tabelle 1, max. 2400 mm
BetriebsartAnlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar
Optische Auflösung90 mm
Öffnungswinkel5 °
FremdlichtgrenzeFremdlichtunempfindlich nach EN 61496-2
UL File NumberE215245
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
KategorieKat. 4
Gebrauchsdauer (TM)20 a
PFHdabhängig von der Schutzfeldhöhe, siehe Handbuch
Typ4
Anzeigen/Bedienelemente
Betriebsanzeigegrün: Power on
Funktionsanzeigegrün: OSSD ON , rot: OSSD OFF
StatusanzeigeSendereinheit: LED gelb: Mode, Test oder Fehler
Empfängereinheit: LED gelb: Anlaufbereitschaft, Funktionsreserve oder Fehler
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V DC (-20%, +30%) ; Versorgung mit sicherer Trennung: 24 V DC
LeerlaufstromSendereinheit: ≤ 150 mA
Empfängereinheit: ≤ 150 mA (ohne Ausgänge)
SchutzklasseIII , IEC 61140
LeistungsaufnahmeSendereinheit: 5 W
Empfängereinheit: 15 W
Eingang 1
EingangstypSendereinheit Test
EingangsformatÖffnerkontakt
Schaltspannung24 V DC
Eingangsstrom5 mA
Eingang 2
EingangstypSendereinheit Mode A/B
FunktionMode A: offen oder 0 V
Mode B: 24 V DC, 5 mA
Eingang 3
EingangstypEmpfängereinheit Relaismonitor
EingangsformatÖffnerkontakt
Schaltspannung24 V DC
Eingangsstrom5 mA
Eingang 4
EingangstypEmpfängereinheit Anlauffreigabe
EingangsformatÖffnerkontakt
Eingangsstrom5 mA
Eingang 5
EingangstypEmpfängereinheit Mode A/B (siehe Sendereinheit Mode A/B)
Ausgang
Ansprechzeitsiehe Tabelle 1, max. 17 ms
Ausgang 1
AusgangstypEmpfängereinheit OSSD
SignalausgangPNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschluss
SchaltspannungON: UB - 2 V; OFF: < 1 V
SchaltstromON: max. 0.1 A; OFF: < 5 µA
Ausgang 2
AusgangstypEmpfänger Meldeausgang Anlaufbereitschaft
SignalausgangPNP-Halbleiter, kurzschlussfest, 0,1A
Konformität
Funktionale SicherheitISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
ProduktnormEN 61496-1 ; IEC 61496-2
Zulassungen und Zertifikate
CE-KonformitätCE
UL-ZulassungcULus Listed
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
TÜV-ZulassungTÜV
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %, nicht kondensierend
Mechanische Daten
Gehäuselänge Lsiehe Tabelle 2
SchutzartIP65 , Einsatz nur in Innenräumen
AnschlussSendereinheit: Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
Empfängereinheit: Gerätestecker M12 x 1, 8-polig
Leitungsquerschnitt min. 0,25 mm2
Leitungslänge max. 50 m
Material
GehäuseAlu-Strangpressprofil , gold eloxiert
LichtaustrittKunststoffscheibe , Polycarbonat glasklar
Massesiehe Tabelle 2
Abmessungen
Breite20 mm
Tiefe30 mm
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272704
ECLASS 12.027272704
ECLASS 11.027272704
ECLASS 10.0.127272704
ECLASS 9.027272704
ECLASS 8.027272704
ECLASS 5.127272704
ETIM 9.0EC002549
ETIM 8.0EC002549
ETIM 7.0EC002549
ETIM 6.0EC002549
ETIM 5.0EC002549
UNSPSC 12.146171620

Details: SLCS90

Zulassungen: SLCS90

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
/cert/cert1228d.pdfZ10 020068 0071ALLPDF498 KB
Canada ULCoC 20171120-E215245ALLPDF442 KB
USA ULUL-US-L215245-11-20607002-2 / UL-CA-L215245-21-20607002-1ALLPDF561 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2137DALLPDF493 KB

Software: SLCS90

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek SensorenZIP131 KB

Zugehörige Produkte: SLCS90

Zubehör
8 Nuten zur Montage von Lichtschranken oder Zubehör, davon liegen 3 Nuten innen und 5 Nuten außen, Eckmontage von Lichtschranken mit Richtungsdifferenz 90°, Deckel vorbereitet zur Montage von Leuchtmeldernfa
8 Nuten zur Montage von Lichtschranken oder Zubehör, davon liegen 3 Nuten innen und 5 Nuten außen, Eckmontage von Lichtschranken mit Richtungsdifferenz 90°, Deckel vorbereitet zur Montage von Leuchtmeldernfa
8 Nuten zur Montage von Lichtschranken oder Zubehör, davon liegen 3 Nuten innen und 5 Nuten außen, Eckmontage von Lichtschranken mit Richtungsdifferenz 90°, Deckel vorbereitet zur Montage von Leuchtmeldernfa
8 Nuten zur Montage von Lichtschranken oder Zubehör, davon liegen 3 Nuten innen und 5 Nuten außen, Eckmontage von Lichtschranken mit Richtungsdifferenz 90°, Deckel vorbereitet zur Montage von Leuchtmeldern, Rückblende vorbereitet für 3 Taster und 6 Kabelverschraubungenfa
8 Nuten zur Montage von Lichtschranken oder Zubehör, davon liegen 3 Nuten innen und 5 Nuten außen, Eckmontage von Lichtschranken mit Richtungsdifferenz 90°, Deckel vorbereitet zur Montage von Leuchtmeldern, Rückblende vorbereitet für 3 Taster und 6 Kabelverschraubungenfa
8 Nuten zur Montage von Lichtschranken oder Zubehör, davon liegen 3 Nuten innen und 5 Nuten außen, Eckmontage von Lichtschranken mit Richtungsdifferenz 90°, Deckel vorbereitet zur Montage von Leuchtmeldern, Rückblende vorbereitet für 3 Taster und 6 Kabelverschraubungenfa
Seitlicher Schutz der Montagehalterungen OMH-SLCT-100 und OMH-SLCT-110fa
Seitlicher Schutz der Montagehalterungen OMH-SLCT-100 und OMH-SLCT-110fa
Seitlicher Schutz der Montagehalterungen OMH-SLCT-100 und OMH-SLCT-110fa
Seitlicher Schutz der Montagehalterungen OMH-SLCT-100 und OMH-SLCT-110fa
Drehen des Winkelspiegels SLCT-M-01 um die physikalisch bevorzugte Achse, Vertikaljustierung von Drehung entkoppelt, Montage auf Bodenanker, Bodenabführung von Leitungen über Bohrung für NW29 Verschraubung und Wellschlauch, Bodenplatte zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, insbesondere bei sprödem Untergrund, Nur ca. 20 mm Höhe von Unterkante Bodenplatte zu Oberkante Grundplattefa
Drehinvariantes Umlenken eines Lichtbündels um 90° in der Einfallebene, dadurch hochgradig vibrationsfest, Translationsfreies Umlenken ohne laterale Strahlverschiebung mit Boden-Lagerung OMH-SLCT-200, Silber-beschichtetes Spiegelglas, Spiegelglas mit geringer Licht-Dämpfung, Bis zu ∅ 48 mm Strahlenbüschel in der Einfallebenefa
Drehinvariantes Umlenken eines Lichtbündels um 90° in der Einfallebene, dadurch hochgradig vibrationsfest, Translationsfreies Umlenken ohne laterale Strahlverschiebung mit Boden-Lagerung OMH-SLCT-200, Silber-beschichtetes Spiegelglas, Spiegelglas mit geringer Licht-Dämpfung, Bis zu ∅ 48 mm Strahlenbüschel in der Einfallebenefa
Drehinvariantes Umlenken eines Lichtbündels um 90° in der Einfallebene, dadurch hochgradig vibrationsfest, Translationsfreies Umlenken ohne laterale Strahlverschiebung mit Boden-Lagerung OMH-SLCT-200, Silber-beschichtetes Spiegelglas, Spiegelglas mit geringer Licht-Dämpfung, Bis zu ∅ 48 mm Strahlenbüschel in der Einfallebenefa
Montagehilfe, Muting-Arm mit Rundstab d=12 mmfa
Schnellspann- und Justagevorrichtungfa
Fixierhilfe für OMH-SLCT-01fa
Haltewinkel komplett mit Verstellungfa
Haltewinkel komplett mit Verstellung (Loslager)fa
Haltewinkel komplett mit Verstellungfa
Schwenkhalterungfa
Universal Prüfstab zum Gerätetest alles Lichtvorhänge der Serie SLCT und SLCSfa
Profilausrichthilfe; Vereinfachte Ausrichtung der Sicherheits-Lichtvorhänge SLCS und SLCTfa
Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.