Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt PMI104-F90-IU-V1
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ind. Positionsmesssystem NBB3-F90-104-IU-V1

NBB3-F90-104-IU-V1
  • Basisreihe
  • Analogausgang 0 V ... 10 V/4 mA ... 20 mA

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NBB3-F90-104-IU-V1

Allgemeine Daten
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Objektabstandmax. 3 mm
Reduktionsfaktor rAl0,45
Reduktionsfaktor rCu0,4
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,75
Messbereich0 ... 104 mm
Ausgangsart4-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung18 ... 30 V
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Ausgangsspannung0 ... 10 V
Ausgangsstrom4 ... 20 mA
Linearitätsfehler± 0,4 mm
Wiederholgenauigkeit± 0,2 mm
Auflösung125 µm
Temperaturdrift± 0,5 mm (-25 °C ... 70 °C)
Leerlaufstrom≤ 35 mA
LastwiderstandSpannungsausgang: > 1000 Ω
Stromausgang: < 400 Ω
BetriebsspannungsanzeigeLED grün
Normenkonformität
EMV gemäßIEC / EN 60947-5-2:2004
NormenIEC / EN 60947-5-2:2004
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
GehäusematerialABS
SchutzartIP67
SchutzklasseII
Abmessungen
Höhe41 mm
Breite23 mm
Länge126 mm
HinweisDie Genauigkeitsangaben gelten nur für einen Abstand des zu erfassenden Objekts von 1 ... 3 mm.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274004
ECLASS 12.027274004
ECLASS 11.027270702
ECLASS 10.0.127270702
ECLASS 9.027270702
ECLASS 8.027270702
ECLASS 5.127270702
ETIM 9.0EC001852
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB3-F90-104-IU-V1

Informationsmaterial: NBB3-F90-104-IU-V1

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Produktübersicht - Induktive PositioniersystemeGERPDF1297 KB

Produktdokumentation: NBB3-F90-104-IU-V1

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Lineares Wegmessystem F90, BetriebsanleitungGERPDF396 KB

Konstruktion / Simulation: NBB3-F90-104-IU-V1

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP105 KB

Zulassungen: NBB3-F90-104-IU-V1

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Zugehörige Produkte: NBB3-F90-104-IU-V1

Zubehör

Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa