Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt PMI80-F90-IE8-V15
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ind. Positionsmesssystem NCB3-F90-80-IE8-V15

NCB3-F90-80-IE8-V15
  • Komfortreihe
  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA
  • Schaltpunkte einstellbar

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  NCB3-F90-80-IE8-V15

Allgemeine Daten
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Objektabstandmax. 3 mm
Reduktionsfaktor rAl0,45
Reduktionsfaktor rCu0,4
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,75
Messbereich0 ... 80 mm
Ausgangsart4-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung18 ... 30 V
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Ausgangsstrom4 ... 20 mA
Spannungsfall≤ 3 V
Linearitätsfehler± 0,4 mm
Wiederholgenauigkeit± 0,2 mm
Auflösung125 µm
Temperaturdrift± 0,5 mm (-25 °C ... 70 °C)
Betriebsstrom0 ... 100 mA
Leerlaufstrom≤ 35 mA
LastwiderstandStromausgang: < 400 Ω
BetriebsspannungsanzeigeLED grün
Normenkonformität
EMV gemäßIEC / EN 60947-5-2:2004
NormenIEC / EN 60947-5-2:2004
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
GehäusematerialABS
SchutzartIP67
SchutzklasseII
Abmessungen
Höhe41 mm
Breite23 mm
Länge102 mm
HinweisDie Genauigkeitsangaben gelten nur für einen Abstand des zu erfassenden Objekts von 1 ... 3 mm.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274004
ECLASS 12.027274004
ECLASS 11.027270702
ECLASS 10.0.127270702
ECLASS 9.027270702
ECLASS 8.027270702
ECLASS 5.127270702
ETIM 9.0EC001852
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.139121550

Details: NCB3-F90-80-IE8-V15

CAD+CAE: NCB3-F90-80-IE8-V15

CADDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DSTP105 KB