Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt IO-Link-Master02-USB
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

IO-Link-Master IO-Link-Master02-USB

IO-Link-Master02-USB

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  IO-Link-Master02-USB

Produktbeschreibung
IO-Link Master, Versorgung über USB-Port oder separate Spannungsversorgung, Anzeige-LEDs, M12-Stecker für Sensoranschluss
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeKommunikation: LED grün
Statusanzeige: LED gelb
Diagnoseanzeige: LED rot
Betriebsspannungsanzeige: LED gelb
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V DC / USB 5 V DC
Betriebsstrom< = 500 mA
Schnittstelle
SchnittstellentypIO-Link
ProtokollIO-Link V1.1 , IO-Link V1.0
Unterstützte BaudratenCOM1 (4,8 kbits/s) , COM2 (38,4 kBit/s) , COM3 (230,4 kbits/s)
Ausgang
Laststrommax. 80 mA über USB für Sensorversorgung
1 A über externes Netzteil
Zulassungen und Zertifikate
ZulassungenCE
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
Mechanische Daten
SchutzartIP20 (nur im verschraubten Zustand)
AnschlussIO-Link-Port: M12x1 Buchse, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannung : DC-9, 2,1 mm
USB 2.0 : USB-Stecker Typ MiniB
Material
GehäuseAluminium
Masseca. 100 g
Abmessungen
Höhe24 mm
Breite41 mm
Tiefe54 mm
Allgemeine Informationen
LieferumfangUSB Verbindungskabel
Netzteil 24 V DC
IO-Link USB Master 2.0

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019200504
ECLASS 12.019200504
ECLASS 11.019200504
ECLASS 10.0.119200504
ECLASS 9.019200504
ECLASS 8.027279211
ECLASS 5.127279211
ETIM 9.0EC001418
ETIM 8.0EC001418
ETIM 7.0EC001418
ETIM 6.0EC001418
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.141113650

Details: IO-Link-Master02-USB

Produktdokumentation: IO-Link-Master02-USB

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF290 KB

Software: IO-Link-Master02-USB

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
Gateway DTM for IO-Link USB-Master 2.0 / Gateway-DTM für IO-Link USB-Master 2.02.01.0012ZIP4275 KB

Zugehörige Produkte: IO-Link-Master02-USB

Zubehör
Verbindungskabel M12-Buchse gerade A-kodiert 8-polig auf M12-Stecker gerade A-kodiert 4-polig, PUR-Kabel schwarz, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, torsionsgeeignetfa
Universelle DTM-Betriebsplattform, Für alle Pepperl+Fuchs DTMs, Bewährte FDT/DTM-Technologie, Kostenlos, Internet-Download möglichpa
Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel graufa