Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Drucktaster/Anzeigeleuchte Ex d IIC EFD21-LP

EFD21-LP
  • Ex-d-zugelassen
  • Aluminiumlegierung
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Schutzart IP65

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  EFD21-LP

Mechanische Daten
SchutzartIP65 (IP66/67 mit O-Ring)
Material
UmgehäuseAluminiumlegierung
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (+40 °C (104 °F))
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungINERIS 05 ATEX 0030
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD EEx d IIC
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027144052
ECLASS 12.027144052
ECLASS 11.027144052
ECLASS 10.0.127144052
ECLASS 9.027144052
ECLASS 8.027144052
ECLASS 5.127371228
ETIM 9.0EC000522
ETIM 8.0EC000522
ETIM 7.0EC000522
ETIM 6.0EC000522
ETIM 5.0EC000522
UNSPSC 12.139121314

Details: EFD21-LP