Allgemeine Daten |
Signaltyp | Analogeingang |
Versorgung |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 9+, 10- |
Bemessungsspannung | 19 ... 30 V DC |
Welligkeit | innerhalb der Versorgungstoleranz |
Bemessungsstrom | < 20 mA |
Leistungsaufnahme | 0,35 W (24 V und 1 mA Messstrom) |
Eingang |
Anschluss | Klemmen 1, 2, 3, 4 |
Leitungsfehlerüberwachung | ja , bei Pt100 |
Leitungswiderstand | ≤ 10 % des Widerstandswertes |
Übertragungsbereich | 0 ... 10 mA |
Verfügbare Spannung | 9 V |
Leitungsfehlerüberwachung | 50 nA |
Ausgang |
Anschluss | Klemmen 5-, 7-, 6+, 8+ |
Strom | 0 ... 10 mA |
Verfügbare Spannung | 0 ... 7 V |
Fehlersignal | < 10 Ω oder > 400 Ω, abhängig vom unterbrochenen Leiter (Messstrom ≤ 1 mA) |
Übertragungseigenschaften |
Abweichung | Im ≥ 1 mA: ±0,1 % von Rm oder ± 0,1 Ω (der größere Wert gilt) Im < 1 mA: Die Genauigkeit reduziert sich proportional zu Im. z. B. Im = 0,1 mA: ± 1 % von Rm oder 1 Ω (der größere Wert gilt). |
| Einfluss der Umgebungstemperatur | Im ≥ 1 mA, Rm ≥ 100 Ω: 0.01 %/K im Bereich -20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F) Im < 1 mA oder Rm < 100 Ω: Temperaturstabilität reduziert im Verhältnis Im oder Rm |
Anstiegszeit | Anstiegszeit ≤ 2 ms (10 ... 90 %) Reaktion auf Anwendung von Im: Rm > 50 Ω und Im < 5 mA: < 5 ms Reaktion auf Anwendung von Im: Rm > 30 Ω und Im < 5 mA: < 10 ms Reaktion auf Anwendung von Im: Rm > 18 Ω und Im < 5 mA: < 20 ms |
Galvanische Trennung |
Eingang/Ausgang | verstärkte Isolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Eingang/Versorgung | verstärkte Isolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Ausgang/Versorgung | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) |
Konformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 |
Schutzart | IEC 60529 |
Schutz gegen elektrischen Schlag | UL 61010-1 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Masse | ca. 100 g |
Abmessungen | 12,5 x 114 x 124 mm , Gehäusetyp A2 |
| Höhe | 124 mm |
| Breite | 12,5 mm |
| Länge | 114 mm |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BASEEFA 10 ATEX 0061 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com |
| Kennzeichnung | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Eingang | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |
| Spannung | 12,4 V |
| Strom | 17,4 mA |
| Leistung | 54 mW |
Versorgung | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 253 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) |
Ausgang | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 253 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) |
Zertifikat | BASEEFA 10 ATEX 0062X , Konformitätsaussage berücksichtigen |
| Kennzeichnung | II 3G Ex nA II T4 Gc [Gerät in Zone 2] |
Galvanische Trennung | |
| Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
| Eingang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 94/9/EG | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 |
Internationale Zulassungen |
FM-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0129 (cFMus) |
UL-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0332 (cULus) |
IECEx-Zulassung | IECEx BAS 10.0024 IECEx BAS 10.0025X |
| Zugelassen für | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Zubehör |
Bezeichnung | optionales Zubehör: Einlegebrücke EBP 2- 5 |