Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Grenzschalter Ex d IIC, Aluminium FFCM

FFCM
  • Aluminiumgehäuse
  • Ex-d- und Ex-tD-zugelassen
  • Erkennung von sich bewegenden Maschinenteilen
  • Unterschiedliche Betätiger-Köpfe verfügbar
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Schutzart IP65

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  FFCM

Elektrische Daten
Betriebsspannungsiehe PDF-Datenblatt
Betriebsstromsiehe PDF-Datenblatt
Mechanische Daten
SchutzartIP65
Kabeleingangsiehe PDF-Datenblatt
Anzahl Leitungseinführungensiehe PDF-Datenblatt
Material
UmgehäuseAluminiumlegierung
BetätigerPlastik
Finishgrau lackiert
Massesiehe PDF-Datenblatt
ErdungM4 externer/M3 interner Erdungspunkt
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungINERIS 02 ATEX0040
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD Ex d IIC / Ex tD A21
Konformität
SchutzartEN 60529
Allgemeine Informationen
BestellinformationenDiese Lösung wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Zubehör
Optionales Zubehörsiehe PDF-Datenblatt

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027110509
ECLASS 12.027110509
ECLASS 11.027110509
ECLASS 10.0.127110509
ECLASS 9.027110509
ECLASS 8.027110509
ECLASS 5.127371220
ETIM 9.0EC002493
ETIM 8.0EC002493
ETIM 7.0EC002493
ETIM 6.0EC002493
ETIM 5.0EC001952
UNSPSC 12.139121314

Details: FFCM