Adaptery firmy Pepperl+Fuchs oferują pełną elastyczność dostosowywania połączeń gwintowanych różnego rodzaju i rozmiaru. Za ich pomocą można łatwo przechodzić między gwintami metrycznymi i NPT, a także dostosowywać rozmiary gwintów. Dostępne są adaptery wykonane z mosiądzu niklowanego i wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Różnorodne materiały uszczelniające umożliwiają ich stosowanie w szerokim zakresie temperatur otoczenia.
Seria adapterów do zastosowań przy różnych typach i rozmiarach gwintów.Z niklowanego mosiądzu lub ze stali szlachetnej AISI 316. Do zastosowań w Strefach 1, 2, 21 i 22.