Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

MPT Sensörlerinin Avantajları

MPT, Olağanüstü Esneklik ve Algılama Güvenilirliği Seviyeleri Sunar

Başarı, ölçülebilir bir parametredir - Üçgenleme prensibini ölçüm işlevselliğiyle birleştirerek, en zorlu algılama görevlerinde bile nesneleri algılamak söz konusu olduğunda en yüksek hassasiyet ve güvenilirlik seviyeleri garanti edilir. Uyarlanabilir çalışma modları sayesinde, engelleyen nesneler ön planda veya arka planda güvenilir şekilde karartılabilir. Başka hiçbir teknoloji kısa mesafelerdeki uygulamalar için daha fazla güvenilirlik sunmaz.

 

Bağışıklık

  • Mesafe bilgilerinin akıllı değerlendirmesi sayesinde hassas nesne algılama
  • Ortam ışığına karşı yüksek derecede bağışıklık
  • Karşılıklı etkileşim olmaz
  • Arka plandaki nesnelerin güvenilir şekilde bastırılması
  • Maksimum algılama mesafesine kadar büyük siyah-beyaz farklarında sorun olmaz

Güvenilirlik

  • Değişen koşullarda bile güvenilir algılama
  • Çevresel etkilere karşı yüksek dayanıklılık seviyesi
  • Yansıtıcı veya koyu nesne yüzeylerinden kaynaklanan etkileşim olmaz
  • -30°C'ye kadar sıcaklıklarda dondurulmuş depolama sektöründeki uygulamalarda bile güvenilir çalışma


Esneklik

  • IO-Link arayüzleri, uygulamaya en iyi şekilde uyum sağlar
  • Tek sensörde farklı çalışma modları

Mesafe sensörleri, en son teknolojiler sayesinde en yüksek hassasiyet ve güvenilirlik seviyesi sunar...