Série GR : Nouvelle gamme de coffrets en polyester renforcé de fibres de verre
Pepperl+Fuchs a été le pionnier de la refonte complète des boîtiers de la série GR en polyester renforcé de fibres de verre avec un type de protectionde sécurité augmentée (Ex e) et de sécurité intrinsèque (Ex i). Basées sur des années d'expérience en protection électrique contre le risque d'explosion, de nombreuses fonctions ont été mises à jour et insérées dans un nouveau design, permettant une utilisation sans compromis dans diverses applications.
La conception unique du coffret rend le montage remarquablement facile. Les étapes d'installation découplées permettent à une personne d'installer les coffrets seule, même les plus grands et les plus lourds : Tout d'abord, créez deux points fixes (1-2). Accrochez le coffret à ces deux points. Ensuite, percez deux trous supplémentaires (3), insérez et serrez toutes les vis.
La plage de températures étendue jusqu'à -60 °C rend les coffrets utilisables pour des applications dans des environnements difficiles. Dans de nombreuses applications, ils constituent une alternative aux coffrets en acier inoxydable, qui sont fréquents pour ces basses températures.
Jürgen Bächtle, directeur commercial Europe pour l'équipement de protection contre les explosions électrique de Pepperl+Fuchs, présente la nouvelle série GR pour les boîtes à bornes et les stations de contrôle fabriquées en polyester renforcé de fibres de verre.
En tant que partenaire établi dans l'automatisation des processus, la satisfaction client est une priorité absolue pour nous. C'est pourquoi nous attachons une grande importance à avoir une présence internationale associée à une expérience et à des connaissances. Grâce à nos quelque 300 représentants commerciaux locaux forts d'une grande expertise, nous vous accompagnons dans le monde entier. Dans nos centres d'ingénierie de solutions, nous créons chaque jour des solutions de produits planifiées, fabriquées et certifiées conformément aux spécifications du client !
Découvrez, dans notre entrevue avec Herbert Schober, vice-président exécutif PEE & Solutions Global, notre gamme complète de composants électriques et de systèmes de protection contre le risque d'explosion. Apprenez-en plus sur les boîtes à bornes certifiées et hautement personnalisables pour les zones à risque d'explosion qui sont prêtes pour l'expédition en cinq jours seulement !
Avez-vous des questions au sujet de la gamme de coffrets en polyester renforcé de fibres de verre ? Vous souhaitez recevoir plus d'informations ?
Nous serons heureux de vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact pour nous envoyer un message.