Securing a competitive edge.
Shaping the future.
Exploring mobility.

Tablettes pour les zones industrielles ou à risque d'explosion

Avantages

icône Tablette

Exploring Mobility (Explorer la mobilité)

Outre leurs fonctions éprouvées, les tablettes Tab-Ex® 02 et Tab-Ex® Pro proposent un large éventail de fonctions innovantes. Les applications numériques deviennent mobiles au-delà de l'entreprise, posant ainsi les bases d'innombrables applications industrielles 4.0.
icône Sécurité

La sécurité avant tout

Qu'elles soient exploitées en tant que tablette robuste pour les environnements industriels difficiles ou en tant que modèle Ex pour une utilisation mondiale, les deux générations de tablette se démarquent par leurs performances optimales et une sécurité sans compromis dans les zones à risque d'explosion.
icône Internet

Compatibilité IdOi

De puissants logiciels et la connexion à des systèmes de niveau supérieur constituent la combinaison gagnante pour les applications complexes, ouvrant ainsi la voie à l'IdOi.
icône Utilisateur

Concept d'employé mobile

Avec les tablettes et leur écran 8 et 10 pouces, les données actives, les photos numériques, les vidéos et le streaming vidéo peuvent être utilisés partout et à tout moment, ce qui simplifie le travail quotidien des employés mobiles. La tablette Tab-Ex® Pro dispose également de boutons programmables (d'urgence) qui aident à améliorer la protection des travailleurs isolés.

Mobilité au-delà de l'entreprise

Tablettes Tab-Ex® 02 et Tab-Ex® Pro

« Explorer la mobilité » : tel est le crédo d'ecom, la marque Pepperl+Fuchs pionnière en matière de mobilité des applications numériques. Après une première série de tablettes conçues pour les applications en zone à risque d'explosion, la nouvelle série est encore plus novatrice. Outre leurs fonctions éprouvées, la tablette Tab-Ex® 02 de 8 pouces et la tablette Tab-Ex® Pro de 10 pouces sont également fournies avec des fonctionnalités innovantes comme la réalité augmentée qui facilite la mise en service des applications Industrie 4.0 / IdOi.

Le portefeuille complet de détecteurs industriels et d'équipements Ex de Pepperl+Fuchs se combine à l'expertise d'ecom en matière d'appareils mobiles pour proposer des solutions évoluées destinées aux employés mobiles. Ces synergies ouvrent la voie à des applications inédites et à des solutions harmonisées qui fournissent à nos clients un avantage concurrentiel essentiel pour l'Industrie 4.0.

Applications

Efficacité optimisée en cours de fonctionnement grâce aux solutions mobiles
L'intégration des applications de réalité augmentée et la connectivité avec les systèmes d'information de niveau supérieur permettent de combiner les données de processus réelles et virtuelles. Votre système devient alors transparent. et vous fournit des informations sur l'état des appareils et les données de processus. Il peut également identifier les équipements appropriés, ce qui évite les défaillances. Qu'il s'agisse de parcourir l'usine ou de réaliser des tâches de maintenance, les processus gagnent en sécurité, en convivialité et en efficacité.
Maintenance en ligne avec l'Industrie 4.0
Les informations sur les processus et connexes ne sont plus seulement visibles : elles se superposent directement à l'écran, sans requérir la moindre navigation. La maintenance peut ainsi être effectuée en temps réel. Les utilisateurs ont accès aux cycles de maintenance, ainsi qu'à la documentation correspondante disponible sur le site. Il est également possible de réaliser une maintenance prédictive, car tout écart des valeurs mesurées est identifié et corrigé automatiquement.
Réduction des temps d'arrêt grâce à la gestion efficace des cycles de rotation
Le démarrage et l'arrêt du système s'appuient sur des processus sensibles, dépendants du facteur temps et impliquant la coordination de nombreuses activités. Les tablettes Tab-Ex® 02 et Tab-Ex® Pro facilitent ces opérations par le biais d'applications basées sur la réalité augmentée : les procédures de démarrage et d'arrêt s'effectuent rapidement, efficacement et sans erreur grâce à un support normalisé.
Localisation et suivi des équipements en temps réel
Avec la complexité croissante, la gestion des équipements devient de plus en plus importante, surtout pour les entreprises comptant plusieurs sites et de nombreux représentants commerciaux. Combinée avec les applications appropriées, elle permet aux entreprises de gagner en productivité et en efficacité.

Tab-Ex® 02 : la solution pour les travailleurs mobiles

La nouvelle tablette Tab-Ex® 02 pour ATEX Zone 1 d'ecom, une marque Pepperl+Fuchs, offre une grande variété d'applications, telles que la gestion des commandes de travail, la maintenance prédictive et la réalité augmentée dans les zones dangereuses et les environnements difficiles. La Tab-Ex 02 permet de répondre efficacement et en toute sécurité aux exigences actuelles et futures de l'industrie 4.0 et de l'Internet des Objets Industriels en matière de communication, même dans les applications mobiles et les zones dangereuses.

Puissance de traitement améliorée, sécurité accrue, qualité d'image optimisée et manipulation simplifiée : les nouvelles tablettes Tab-Ex® 02 proposent un éventail de fonctions étendant la mobilité, pour les applications d'aujourd'hui et de demain. Des modèles sont déjà disponibles pour les environnements difficiles et pour la Zone 2/Div. 2, et maintenant pour la Zone 1/Div. 1.

 

Tab-Ex® 03

The rugged, highly secure and hazardous area-rated tablet Tab-Ex® 03 continues the success story with the 3rd generation 8" Tab-Ex® series. Tab-Ex® 03 DZ2/D2 comes in a slim and lightweight design with a new high-performance operating system that powers the tablet with industryleading performance in hazardous areas. The new series will be available in December 2021. 
 

The Mobile Worker Concept

An interlinked solution based around the networked mobile worker is decisive for successful digitalization of applications with the help of mobile devices. The Pepperl+Fuchs brand ecom offers total solutions, including partners for software solutions, installation, and SLAs (service level agreements), as well as an extensive app library to ensure that the implementation of such concepts is as easy, reliable, and secure as possible.

360°– Découvrez Tab-Ex® 02 DZ2, Tab-Ex® 02 DZ1 et Tab-Ex® Pro DZ2

Détails techniques – Tab-Ex® 02 et Tab-Ex® Pro

Click on the appropriate tablet version to see its features.

  • Tab-Ex® 02
  • Tab-Ex® Pro
Tab-Ex® 02 Tab-Ex® Pro
Certification Zone 1/21, Zone 2/22 Div.1/Div. 2 and DZ2 for mining
Operating system Android™ 9
Processor Exynos 7 Octa, 1.6GHz Octa-Core (Cortex®-A53)
Display 1280x800 pixels (WXGA), 8" (20,32 cm)
Dimensions and weight Tab-Ex® 02 DZ1: 162,1 x 256,0 x 33,3 mm,
1250 g
Tab-Ex® 02 DZ2: 127,6 x 214,7 x 9,9mm,
575 g (Wi-Fi) / 579 g (LTE)
Operating temperature Tab-Ex® 02 DZ1: -20 °C ... +50 °C
Tab-Ex® 02 DZ2: -20 °C ... +55 °C
IP rating Tab-Ex® 02 DZ1: IP64 / IP65
Tab-Ex® 02 DZ2: IP64 / IP68
Battery 4,450 mAh battery for up to 11 operating hours
Camera (rear and front) Rear: 8 MP with flash; front: 5 MP
optional: non-camera version

Sophisticated Features

Samsung DeX Function

Samsung DeX Mode

Mobile and Desktop Experience with Only One Device

With the Samsung Desktop Experience (DeX) function, the Tab-Ex® 03 and Tab-Ex® Pro can be used as desktop PCs. Simply drag and drop files from the tablet's DeX window to a compatible desktop PC with a larger screen, mouse and keyboard. This offers companies a cost-effective alternative to desktop-only PCs, allowing them to take full advantage of both designs! 





Samsung KNOX

Security Standard

High Security Standard for Your Mobile Devices

The KNOX mobile security solution is integrated into Samsung mobile devices to protect confidential data and processes. Using the KNOX platform, IT administrators can easily and reliably secure, deploy and manage corporate-owned mobile devices. This ensures that all business requirements are met throughout the device lifecycle, and that confidential data is protected against malware or phishing attacks at all times. Corporate information can only be accessed by an authorized person―which means even if a device is lost, all data remains protected.

Produits et services numériques






Les produits et services numériques constituent une solution qui combine la configuration automatisée, la gestion des appareils mobiles (mobile device management) et l'analyse des appareils. Cette solution peut également être déployée en tant que système de gestion de la mobilité d'entreprise à part entière.

À la demande du client, les appareils mobiles ecom peuvent être expédiés avec des configurations personnalisées prédéfinies telles que les paramètres de sécurité, les applications et la configuration sans fil. Ce service permet de déployer des appareils partout dans le monde dès leur livraison. Les appareils peuvent être gérés via la plate-forme en ligne ecom et mis à jour à distance à tout moment pendant leur fonctionnement sans qu'il soit nécessaire de faire appel à un spécialiste de l'informatique ou à un centre informatique.

En outre, la plate-forme analyse les données de l'historique pour détecter les installations, les événements logiciels critiques et autres processus essentiels à la sécurité. Une accumulation statistique d'événements peut être utilisée pour établir des corrélations et des causalités entre les erreurs logicielles, les données géographiques et la couverture Wi-Fi, par exemple.

 

Visionnez la vidéo pour en savoir plus sur le service prêt à l'emploi qui garantit la qualité et la sécurité de tous les appareils.

Contactez-nous pour de plus amples informations

Avez-vous des questions au sujet de la tablette Tab-Ex® 02 ou Tab-Ex® Pro ? Vous souhaitez recevoir plus d'informations ? Nous serions ravis de vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact pour nous envoyer un message.