WILSEN.sonic.level

Système IoT modulaire pour le contrôle à distance du niveau de remplissage…

WILSEN.sonic.level

Utilisation industrielle

Détecteurs ultrasoniques IoT pour utilisation industrielle

Le détecteur ultrasonique IoT à piles WILSEN.sonic.level de Pepperl+Fuchs a été développé conformément aux exigences industrielles. Il enregistre le niveau de remplissage et la géoposition des conteneurs dans lesquels il est installé, et transmet ces données en toute sécurité à Internet.
Identifiant de l'appareil

Gestion pratique d'appareil via l'appli pour appareil mobile

Grâce à l'application pour appareil mobile WILSENcontrol facile à utiliser conçue pour Android, le WILSEN.sonic.level peut être configuré pour son usage prévu sur l'emplacement autorisé via Bluetooth® LE.
Grande flexibilité du système

Technologie LPWAN standard : grande flexibilité du système

L'utilisation de technologies radio normalisées de faible puissance telles que LoRaWAN® donne à l'utilisateur la liberté de choisir la meilleure solution logicielle pour ses besoins.
Leader du marché

Expertise en ultrasons du leader du marché

Pepperl+Fuchs est un leader du marché dans le domaine des détecteurs ultrasoniques industriels. Notre gamme comprend un large éventail de détecteurs standard. Nous sommes également en mesure d'effectuer des personnalisations en fonction des projets pour des clients individuels.
Sensorik4.0® : Ouvre la voie à l'industrie 4.0

Optimisez vos processus avec les détecteurs pour l'Internet des objets

Les détecteurs IoT sans fil rendent intelligents les objets tels que les conteneurs, les réservoirs et les silos. Le détecteur de niveau sans fil WILSEN.sonic.level sur batterie est principalement utilisé dans les secteurs de la ville, de la logistique, de l'agriculture et de l'environnement intelligents. Les paramètres du détecteur permettent de le régler selon une très grande variété de conditions d'installation et pour détecter différents matériaux.

La technologie normalisée LoRaWAN® permet au détecteur de transmettre de manière autonome les données pertinentes sur une plage de plusieurs kilomètres pendant plusieurs années. Le WILSEN.sonic.level combine donc toutes les propriétés importantes requises dans les scénarios d'applications industrielles difficiles avec la connectivité et la facilité de gestion d'un détecteur IoT.





Le système IoT

Description du système de détecteurs IoT WILSEN

Outre les détecteurs et le transfert de données, un système de détecteurs IoT inclut le point de réception des données des détecteurs sur Internet. Dans les systèmes LoRaWAN®, la passerelle est responsable de la conversion des données du détecteur en un protocole compatible Ethernet.

Elle envoie les données converties au serveur de réseau, qui les décrypte d'abord, puis les transmet au serveur d'applications approprié. Les données du détecteur y sont traitées et sont prêtes à être représentées sur l'affichage graphique.

Les détecteurs WILSEN.sonic.level sont paramétrés en toute simplicité à l'aide d'une application pour appareil mobile, ce qui permet de les configurer de manière optimale pour l'application requise sur l'emplacement autorisé.

Comment cela fonctionne ?

Le détecteur IoT

IoT Sensor WILSEN.sonic.level

Multisensor :

Le WILSEN.sonic.level transmet plus que de simples données de niveau de remplissage. Les données GPS du détecteur permettent de suivre les conteneurs, tandis que des informations supplémentaires telles que les valeurs de température et l'état de charge de la batterie permettent une maintenance prédictive. 

Application pour appareil mobile

Le WILSEN.sonic.level supprime le besoin d'ajuster laborieusement les détecteurs individuels via des boutons poussoirs puisque le paramétrage et l'enregistrement sur le réseau sont effectués sur l'appareil mobile à l'aide d'une application Android (WILSENcontrol) via Bluetooth® LE.

Standardisation 

Le WILSEN.sonic.level n'est pas lié à des systèmes spécifiques - il peut être intégré à n'importe quel réseau LoRaWAN®. Il est facile d'utiliser un logiciel indépendant du fournisseur et de développer et personnaliser rapidement des solutions IoT.

Utilisation industrielle

Son aptitude à un usage industriel distingue le WILSEN.sonic.level des autres détecteurs IoT - il dispose d'un boîtier robuste avec protection IP66/67 et peut également être utilisé à l'extérieur à des températures de -25 ° C… +70 ° C.

Smart Environment

The wireless sensor WILSEN.sonic.level monitors fill levels of rivers, lakes and flood basins. It transmits additional information such as temperature, geolocation and battery status even across many kilometres helping to better protect against flooding.

Applications

Smart Farming

Modern agriculture supplies both food and energy. The WILSEN.sonic.level helps farmers to remotely monitor fill level of distributed feed silos or the pit of a biogas plant. By using such an IoT system, it relieves the farmer of inspection rounds and creates space for important tasks in his efficient operation.

Smart Logistics

Smart Logistics

Efficient supply chains in a globalized world must not run out of raw materials and supplies. The WILSEN.sonic.level helps to determine the fill level in tanks or silos and gives the supplier the opportunity to offer their customers a supply logistics system that is tailored to their needs.

Smart Cities

Smart Cities

The demands placed on cities and municipalities to provide citizens with convenient, environmentally friendly living arrangements are increasing. The WILSEN.sonic.level enables intelligent disposal management, in which the filling levels of used glass, old clothes, and recyclables containers are monitored remotely so that the containers are only collected once filled to a set amount.

Topologies LoRa

Technologie LoRa

De nombreux avantages pour vos applications

La technologie LoRa présente un certain nombre d'avantages particulièrement adaptés à une utilisation avec des détecteurs IoT tels que le WILSEN.Sonic.level :

  • Connexion d'appareils à une distance maximale de 15 km ; peut traverser les murs de bâtiment
  • Disponibilité mondiale et indépendance vis-à-vis des fournisseurs pour un déploiement rapide des applications IoT
  • Consommation d'énergie minimale pendant la transmission, ce qui signifie qu'un détecteur peut fonctionner pendant des années sans changement de batterie
  • Transfert de données par radio, aucune configuration de câblage de détecteur n'est donc requise
  • Intégrité et haute sécurité grâce à l'authentification et au chiffrement de bout en bout
  • Faibles coûts d'exploitation grâce à l'utilisation d'une bande de fréquences sans licence

Ces propriétés signifient que la technologie LoRa peut être utilisée pour créer de très grands réseaux sans fil afin de mettre en œuvre des applications pour les villes et les municipalités. Elle permet également de mettre en place des réseaux privés rentables dans les locaux de l'entreprise. Le schéma de droite montre les différences topologiques des versions.

Contactez-nous pour de plus amples informations