Kariéra
Ve společnosti Pepperl+Fuchs jdou inovace a tradice ruku v ruce a jsou hnacím motorem našeho úspěchu v odvětvích, jako jsou obnovitelné zdroje energie, výroba automobilů, úprava vody a chemický průmysl. Naše pokročilé elektronické senzory a automatizační komponenty zajišťují hladký průběh a bezpečnost procesů po celém světě.
Naše kultura na pracovišti je založena na uznání a spolupráci, což podporuje pocit sounáležitosti podobný úzké rodině. S více než 6 400 oddanými zaměstnanci si uvědomujeme, že osobní ambice a individualita jsou stejně důležité jako odborné dovednosti. Ve společnosti Pepperl+Fuchs věříme v růst, osobní zodpovědnost a otevřenou, respektující interakci, čímž vytváříme prostředí, kde se daří nápadům a kde se každý cítí ceněn. Pokud se chcete stát součástí rodiny Pepperl+Fuchs a našeho úspěšného příběhu, navštivte náš portál volných pracovních míst:

Podnikové vzdělávání zaměstnanců Pepperl + Fuchs Manufacturing s.r.o
Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.
Popis projektu:
Projekt podnikového vzdělávání zaměstnanců Pepperl + Fuchs Manufacturing s.r.o. je zaměřený na rozvoj zaměstnanců prostřednictvím vzdělávacích aktivit projektu. Vzdělávací aktivity vycházejí z reálných potřeb zaměstnanců pro jejich další profesní růst a zvyšování kvalifikace. Cílem je rozvoj znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon určitého povolání, a to s důrazem na podporu osob starších 55 let.
Projekt je realizován s podporou finančního příspěvku Evropské Unie ve výši 76,735 % celkových způsobilých výdajů.
Název programu: Operační program Zaměstnanost plus
Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců Pepperl + Fuchs Manufacturing s.r.o.
Registrační číslo: CZ.03.01.03/00/23_047/0003622
Doba realizace projektu: 1. 2. 2025 – 31. 1. 2027
Celkové způsobilé výdaje: 5 441 772,80 Kč
Počet osob zapojených do projektu: 179
Počet osob 55+: 29 --