Wählen Sie Ihr Land

Global

Variantenbeherrschung in der Automobilmontage mit RFID

In der Endmontage werden Teilezuordnung, Arbeitsprozesse und Qualitätsdaten über RFID erfasst

Die Anwendung

Die Variantenbeherrschung im Automobilbau stellt eine zentrale Herausforderung dar, die durch den Einsatz von RFID-Technologie effektiv gelöst werden kann. Diese Technologie ermöglicht die Vernetzung von produktionsnahen Daten und integriert Lieferanten in das gesamte Logistikkonzept, um eine reibungslose Versorgung der Produktionslinie sicherzustellen.

Das Ziel

Ein essenzielles Ziel in der Automobilmontage ist die präzise Bereitstellung der richtigen Komponenten in der erforderlichen Menge, zur richtigen Zeit und am richtigen Ort. Dies erfordert nicht nur kurze Taktzeiten, sondern auch eine vollständige Automatisierung der Prozesse bis hin zu den Lieferanten, um Effizienz und Präzision zu maximieren.

Die Lösung

Um diese Ziele zu erreichen, werden einheitliche RFID-Standards implementiert, die den weltweiten Einsatz der gleichen RFID-Geräte ermöglichen. Die PROFINET-Schnittstelle mit AIDA-Steckanschluss dient als zentrale Steuerungsschnittstelle. RFID-Transponder, die für unterschiedlichste Umgebungs- und Einbaubedingungen geeignet sind, gewährleisten eine zuverlässige Identifikation und Zuordnung der Komponenten entlang der gesamten Produktionskette.

Die Vorteile

Die RFID-Technologie optimiert den gesamten logistischen Prozess, von der Bedarfsanforderung beim Zulieferer bis hin zum Einbau der Komponenten am Band mit automatischer Zuordnung der Komponenten bzw. der Behälter. Diese automatisierte Identifikation reduziert den Bedarf an händischen Auslesungen mit Barcode-Lesegeräten, steigert die Effizienz und minimiert Fehlerquellen. Zudem können die erfassten Daten zur Qualitätssicherung genutzt werden. Durch die vereinheitlichte Anbindung über die PROFINET-Schnittstelle und den standardisierten AIDA-Stecker wird der Integrationsaufwand erheblich reduziert.