Sichere Arretierung des Auslegerarms eines Mobilkrans

Induktive Sicherheitssensoren überwachen die Bolzenposition für maximale Betriebssicherheit
Die Anwendung
Der Auslegerarm eines Mobilkrans besteht aus mehreren teleskopierbaren Segmenten, deren sichere Arretierung entscheidend für die Stabilität und Betriebssicherheit des Krans ist. Die Arretierbolzen sind im Inneren des Auslegers verborgen und somit für eine direkte Sichtkontrolle nicht zugänglich. Deshalb ist der Einsatz zuverlässiger Sensorik zur Positionsüberwachung zwingend erforderlich. Um die Sicherheit im Betrieb zu gewährleisten, erfassen die Sensoren fortlaufend die exakte Stellung der Bolzen im Ausfahrmechanismus. Sobald jedes Teleskopelement seinen vollen Hub erreicht hat, rasten die Bolzen ein, um das jeweilige Segment des Auslegerarms zu sichern und unbeabsichtigte Bewegungen zu verhindern, bevor das nächste Segment ausgefahren werden kann. Ein doppelter Schiebezylinder bewegt sich in den sogenannten „Diamant“-Bolzen und verriegelt beziehungsweise entriegelt so das Auslegersegment. Die gesamte Verriegelungseinheit ist auf einem Hubzylinder montiert, dessen Position von einem internen Messsystem erfasst wird.

Das Ziel
Die präzise und sichere Positionierung der Bolzen im Ausleger ist essenziell, um die strukturelle Integrität und Betriebssicherheit zu gewährleisten. Jegliche Abweichung der Bolzenposition stellt ein erhebliches Risiko dar und kann zu mechanischem Versagen führen, das schwere Schäden an der Ausrüstung und gefährliche Situationen für das Bedienpersonal verursachen kann. Aufgrund der verdeckten Lage der Bolzen ist eine direkte Sichtkontrolle kaum möglich, weshalb zuverlässige Überwachungslösungen unerlässlich sind, um sicherzustellen, dass alle Bolzen während des gesamten Ausfahrvorgangs korrekt arretiert sind.

Die Lösung
Die induktiven Sicherheitssensoren von Pepperl+Fuchs bieten hierfür eine ideale Lösung. Mit hoher Sicherheitseinstufung minimieren sie das Risiko von Fehlmessungen und gewährleisten eine präzise Erfassung der Bolzenposition. Das System besteht aus vier nichtbündigen induktiven M12-Sensoren: Zwei Sensoren an der Vorderseite überwachen den Verriegelungsstatus (verriegelt/entriegelt), während zwei weitere Sensoren die Position des hinteren Riegels kontrollieren. Durch ein mechanisches Betätigungssystem wird der Riegel bewegt und so das Einrasten des Bolzens gesteuert. Die Sensoren erkennen, ob der Bolzen sicher verriegelt ist oder ob die Verriegelung offen ist, was eine verlässliche Überwachung des gesamten Verriegelungsprozesses ermöglicht.
Technische Features
- Hohe Prozesssicherheit: SIL 2/PL d, SIL 3/PL e-Einstufung in redundanter Ausführung möglich
- Kurzschluss- und Überlastschutz
- Schutzart IP68/IP69
- Erweiterte Betriebstemperatur (–40 °C bis +85 °C)
- Standardisierte OSSD-Schnittstelle zur direkten Anbindung an Sicherheitssteuerungen
- Verschiedene Gehäusedesigns, zylindrische und quaderförmige Sensoren sowie V4A-Varianten
Die Vorteile
Die induktiven Sicherheitssensoren von Pepperl+Fuchs zeichnen sich durch ihre zuverlässige Detektion ohne Blindbereich aus, wodurch kein Mindestabstand zwischen Sensor und Betätiger eingehalten werden muss. Dies ermöglicht den Einsatz von Standard-Metallbetätigern ohne aufwendige Justage am Bedämpfungselement oder Maschinenteil, was die Installation erheblich vereinfacht. Die Sensoren erfüllen mit Zulassungen nach SIL 2 und PL d hohe Sicherheitsanforderungen. In redundanter Ausführung sind sogar SIL 3 und PL e möglich, was eine sichere Integration und längere Wartungsintervalle ermöglicht. Das Portfolio umfasst vier Baureihen in verschiedenen Bauformen, darunter zylindrische und quaderförmige Varianten mit unterschiedlichen Schaltabständen. Besonders die robusten zylindrischen Sensoren verfügen über einen erweiterten Temperaturbereich (–40 °C bis +85 °C) sowie eine E1 Zulassung, was sie ideal für den Einsatz im Outdoor-Bereich und bei mobilen Geräten macht. Durch den Einsatz dieser induktiven Sicherheitssensoren wird die sichere Arretierung der Auslegersegmente zuverlässig überwacht, was maßgeblich zur Betriebssicherheit des Mobilkrans beiträgt.
Auf einen Blick
- Einfache Installation und Bedienung: Verwendung von Standard-Metallbetätigern ohne Blindbereich vor dem Sensor – keine Justage erforderlich
- Beständig in anspruchsvollen Anwendungen: erweiterter Temperaturbereich von –40 …+85°C, E1-Zulassung für mobile Fahrzeuge sowie V4A-Varianten
- Berührungslose Abtastung: verschleißfreier Betrieb, erhöhte Lebensdauer und reduzierter Wartungsaufwand
- Hohe Prozesssicherheit nach SIL 2/PL d; in redundanterAusführung SIL 3/PL e erreichbar


