22.3.2023Alles im Griff mit explosionsgeschützten Befehls- und Meldegeräten aus Polyamid

Wortwörtlich „alles im Griff“ haben Anwender mit der neuen Reihe an lokalen Befehls- und Meldegeräten von Pepperl+Fuchs: Ausgelegt in Zündschutzart Ex db eb bieten die Vertreter der Serie LRP eine clevere Lösung für das Schalten und Steuern von Stromkreisen in explosionsgefährdeten Bereichen der ATEX/IECEx-Zonen 1/21 und 2/22.
Die aus langlebigem und gleichzeitig leichtgewichtigem Polyamid gefertigten Befehls- und Meldegeräte entsprechen Schutzart IP66 und verfügen über eine verdeckte Silikongummidichtung, die eine dauerhaft hohe Dichtigkeit der Gehäuse sicherstellt. In Kombination mit dem weiten Temperaturbereich von -40 bis +55 °C können die Lösungen somit auch problemlos unter rauen Umgebungsbedingungen und in Außenbereichen eingesetzt werden.
Highlights der LRP-Befehls- und Meldegeräte
- Ideales Verhältnis von Größe zu Funktion: Installation von bis zu fünf Bedienelementen ermöglicht den Betrieb mehrerer Funktionen in einer kleinen Einheit
- Schnelle Lieferzeiten: Beliebteste Varianten direkt ab Lager verfügbar
- Kundenspezifische Etikettierung: Verschiedene Schildträger-Größen selbst für voll bestückte Einheiten
- Benutzerspezifische, platzsparende Konfigurationen: Bis zu zwei Kabeleinführungen auf der unteren Seite
- Flexibilität in der Anwendung: Installation selbst großer Bedienelemente oder Stromzähler
- State-of-the-Art: Breites Produktportfolio mit modernem, leichtem und langlebigem Design
- Leichter Zugang und einfache Verdrahtung: Optimal positionierter, abnehmbarer Erdungspunkt
- Hohe Widerstandsfähigkeit: Verdeckte Dichtung gewährleistet zuverlässigen Schutz nach IP66
- Weltweiter Service und Support: Professionelle Unterstützung und Beratung durch technische Vertriebsspezialisten für den elektrischen Explosionsschutz