1.11.2022Einer für alles: neue Schaltverstärker für viele Spannungsbereiche

Für manche Anwendungen sind unterschiedliche Versorgungsspannungen nötig. Was bislang mit mehreren Schaltverstärkern gelöst werden musste, kann ab sofort ein einziges Gerät der neuen Schaltverstärkerfamilie von Pepperl+Fuchs übernehmen.
Eine Lösung für viele Spannungsbereiche
Im Maschinenbau oder beispielsweise bei der Montage in Feldboxen stehen Anwender häufig vor dem Problem, dass die Applikation den Einsatz von mehreren Schaltverstärkern mit unterschiedlichen Versorgungsspannungen erfordert. Für Anlagenbetreiber bedeutet dies, dass sie gleich an mehreren Stellen mehrere Komponenten vorhalten müssen: im Lager, in Katalogen, bei der Planung und natürlich im Werkzeugkoffer der Servicetechniker. Dafür bietet die neue Produktfamilie der Schaltverstärker KFU8-SR-Ex* von Pepperl+Fuchs eine ebenso effiziente wie zuverlässige Lösung. Die neuen Komponenten zeichnen sich gleich durch mehrere Highlights aus: die Versorgung mit 19 bis 30 VDC oder 90 bis 253 VAC, den Einsatz in eigensicheren Anwendungen und die Klassifizierung für Sicherheitsanwendungen bis SIL 2.
High-Tech für die Weitbereichsversorgung
Es gibt eine Vielzahl technischer Features, die die neuen Schaltverstärker effizient und leistungsstark machen. Dazu lohnt ein Blick auf die Funktionsweise der neuen Produktfamilie. Innerhalb einer Anwendung übertragen die neuen Schaltverstärker binäre Signale von NAMUR-Sensoren oder mechanischen Kontakten aus dem explosionsgefährdeten in den sicheren Bereich. Ein Näherungssensor steuert über einen Wechsler-Relaiskontakt die Last auf der Steuerungsseite. Die Wirkrichtung ist umkehrbar. Alle Module verfügen über eine Leitungsfehlerüberwachung: während eines Fehlerzustandes fallen die Relais ab und der Fehler wird über LEDs gemäß NAMUR NE44 angezeigt.
Highlights
- Weitbereichsversorgung mit 19…30 VDC oder 90…253 VAC
- Ein- und zweikanalige Lösungen
- Umkehrbare Wirkrichtung
- Leitungsfehlerüberwachung
- Internationale Zertifizierungen: ATEX, IECEx, UL
- SIL 2 ed2 entsprechend IEC/EN 61508