21.4.2026Hochstromausgänge erweitern Anwendungsmöglichkeiten der Serie-6000-Überdruckkapselungssysteme

In explosionsgefährdeten Bereichen ist die Stromversorgung von Gehäusen eine kritische Funktion – insbesondere bei höheren elektrischen Lasten. In vielen Fällen erforderte dies bislang zusätzliche, kostspielige Schaltkomponenten, was die Komplexität des Systems und den Installationsaufwand erhöhte.
Pepperl+Fuchs erweitert nun die Funktionen seines Serie-6000-Überdruckkapselungssystems um eine Hochstromausgangsoption, die diese Anforderungen effizienter erfüllt.

Höhere Kontaktbelastbarkeit für direkte Lastschaltung in explosionsgefährdeten Bereichen
Die verbesserte elektronische Steuerungseinheit (EPCU) der Serie 6000 verfügt über zwei Gehäusekontakte mit einer Nennleistung von bis zu 12 A pro Kontakt. Diese erhöhte Belastbarkeit ermöglicht es der Steuerungseinheit, die Gehäusestromversorgung direkt innerhalb des Systems für ein breiteres Anwendungsspektrum zu schalten. Dadurch können Applikationen mit höherer Last, wie beispielsweise Gasanalysesysteme oder Gehäuse mit integrierten Heizungen, oftmals ohne zusätzliche Ex-zertifizierte Schütze oder Leistungsschalter realisiert werden, was zu Kosteneinsparungen führt.
Darüber hinaus wird durch die Integration der Schaltfunktion direkt in die Steuereinheit die Systemarchitektur vereinfacht, was den Installationsaufwand reduziert und kompaktere Gehäusedesigns ermöglicht.
Teil der bewährten Serie-6000-Plattform
Die Hochstromoption ist vollständig in die bewährte Serie 6000 integriert, ein vollautomatisches Typ-X-/Ex-pxb-Überdruckkapselungssystem für Class I, Class II, Division 1; Zone 1 / Zone 21 bis hin zu nicht explosionsgefährdeten Bereichen. Dieses System vereint Steuerung, Pneumatik, elektrische E/A und Benutzeroberfläche in einem einzigen Steuergehäuse und schaltet die Gehäusestromversorgung automatisch ein, sobald das zu kapselnde Gehäuse sicher ist und den Druck aufrechterhält.
Mit seinen flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten und weltweiten Zertifizierungen unterstützt es eine breite Palette industrieller Anwendungen. Die Hochstromvarianten behalten die bewährte Funktionalität und die Zertifizierungen des Standardsystems bei und gewährleisten so eine konsistente Leistung und nahtlose Integration.
Highlights des Serie-6000-Überdruckkapselungssystems mit Hochstromausgängen
- Zwei Gehäusekontakte mit einer Nennbelastbarkeit von bis zu 12 A pro Kontakt für Anwendungen mit höheren Stromstärken
- Direkte Schaltung der Gehäusestromversorgung innerhalb der Steuerungseinheit
- Geringerer Bedarf an kostspieligen zusätzlichen Ex-zertifizierten Schaltkomponenten wie Schützen oder Leistungsschaltern
- Vereinfachtes Systemdesign mit weniger Komponenten und geringerem Verdrahtungsaufwand
- Integrierte Lösung, die Steuerung, Pneumatik, elektrische E/A und Programmierschnittstelle vereint
- Entwickelt für Überdruckkapselungsanwendungen nach Typ X / Ex pxb
- Weltweite Zertifizierungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Kompatibel mit bestehender Infrastruktur der Serie 6000, wie z. B. EPV-6000-Druckwächtern