5.5.2026Innovatives G20-Ethernet-System zur flexiblen Ansteuerung von Motorrollen in modernsten Fördertechnikanlagen

Mit dem neuen G20-Ethernet-Motorsteuermodul erweitert Pepperl+Fuchs sein Portfolio um eine leistungsstarke und flexibel skalierbare Lösung zur Steuerung von Motorrollen in der Fördertechnik.
Das Ethernet-G20-System besteht aus dem Ethernet-G20-Controller mit bis zu vier Linien à 15 G20-Motorsteuermodulen, wobei jedes Motorsteuermodul bis zu zwei Motorrollenanschlüsse bietet. So lassen sich mit dem innovativen System bis zu 120 Motorrollen (MDRs) flexibel über eine einzige IP-Adresse ansteuern.
Erweiterte Diagnosedaten wie Stromaufnahme, Spannungspegel oder Laufzeit pro MDR bieten detaillierte Einblicke in den Zustand der Anlage und ermöglichen so vorbeugende oder sogar vorausschauende Instandhaltungsmaßnahmen.

Technologieoffene und zukunftssichere Lösung
Das G20-Ethernet-Motorsteuermodul unterstützt als Multiprotokoll-Gerät die gängigen Feldbusprotokolle PROFINET und EtherNet/IP. Zusätzlich ermöglichen REST API und OPC UA eine nahtlose IIoT-Kommunikation. Da sowohl Motorrollen mit 24 V als auch 48 V unterstützt werden, ist ein Umstieg durch eine einfache Anpassung der Versorgungsspannung jederzeit möglich.
Neben der Ethernet-Variante umfasst das G20-Portfolio weitere Technologien wie ASi, IO-Link oder reine ZPA-Module. Dadurch kann für jede Anwendung die passende Lösung gewählt werden – unabhängig von bestehenden Infrastrukturen oder individuellen Kundenanforderungen.
Unterstützte Technologien
| Ethernet-System | ASi-3 | IO-Link | ZPA Standalone-Lösung | |
|---|---|---|---|---|
| Motorrollen pro Modul | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Motorrollen pro Gateway | 120 | 248 | 32 | 508 |
| Digitale Ein- und Ausgänge (E/A) | 4 Ein-/Ausgänge (parametrierbar) | 2 Eingänge | 8 Ein-/Ausgänge (parametrierbar) | 2 Eingänge |
| Netzwerkauslastung | skalierbar | niedrig | mittel | / |
| Addressierung | nicht erforderlich | erforderlich | nicht erforderlich | nicht erforderlich |
| Diagnose | erweitert | eingeschränkt | erweitert | eingeschränkt |
| Anwendungsbereich | Sowohl für große, weit verzweigte Förderanlagen, aber auch kurze Strecken | Kosteneffiziente Lösung für Standardanwendungen mit weitläufig verteilten IOs | Bereiche mit hoher IO-Dichte (Pufferzonen, Sortierstellen oder Shuttlesysteme) | Staudrucklose Förderung von Paketen/Waren; gerade Förderstrecken ohne Richtungswechsel |

Einfache Integration und robuste Bauweise
Die kompakten Motorsteuermodule der G20-Serie lassen sich ohne zusätzliches Werkzeug in die Tragschiene der Förderstrecke integrieren: Alle Kabel sind bereits Teil des Moduls, was den Installationsaufwand und potenzielle Fehlerquellen reduziert.
Gut sichtbare LEDs zeigen den allgemeinen Modulstatus sowie den Zustand aller Sensoren und Motoren an und bieten so einen schnellen Überblick über die Anwendung.
Mit Schutzart IP67 und einem Temperaturbereich von -25 °C bis +70 °C ist das Modul auch für anspruchsvolle Industrieumgebungen ausgelegt. Vier frei konfigurierbare digitale Ein- und Ausgänge bieten zusätzliche Flexibilität.
Highlights des G20-Ethernet-Systems
- Skalierbares System zur Ansteuerung von bis zu 120 Motorrollen über eine IP-Adresse
- Mischbetrieb des Systems im ZPA- und SPS-gesteuertem Modus für unterschiedlich komplexe Fördertechnikanwendungen
- Optimale Auslastung der Steuerung
- Multiprotokollfähige Module (PROFINET und EtherNet/IP) mit REST-API- und OPC-UA-Schnittstelle zur Anbindung in moderne IIoT-Umgebungen
- Einfache Installation dank werkzeuglosem Montagekonzept