5.8.2022Keine Grenzen: Asset-Integration mit Ethernet-APL

Ethernet-APL eröffnet eine neue Dimension der Feldkommunikation: die vollständige Asset-Integration für Feldgeräte – ganz unabhängig von Gerätetyp, Hersteller und der verwendeten Kommunikation, also über Ethernet-APL oder Profibus PA. Beide Technologien können parallel auf der gleichen Netzwerkinfrastruktur betrieben werden. Zusätzlich sorgt die FDI (Field Device Integration)-Technologie für eine einheitliche Visualisierung und Bedienung der Feldgeräte. Das integrierende Werkzeug dafür ist beispielsweise PACTware, ein kostenloses Framework für das Gerätemanagement. Neu dabei ist, dass FDI-Technologie von verschiedenen Herstellern jetzt in die Produkte integriert wird, was den Einsatz für Anwender nicht nur realistisch, sondern auch einfach macht.

Vollständige Asset-Integration für Feldgeräte
In der Praxis hat dies beispielsweise den Vorteil, dass vollständige Diagnosedaten softwaregestützte, proaktive Wartungsverfahren ermöglichen, die Kosten, Aufwand und Risiko reduzieren. Das Asset Management kann die vollständigen Konfigurationsdaten der Instrumentenflotte sichern, z.B. für Dokumentations- und Konfigurationsvorgänge beim Gerätetausch.

Eine gemeinsame Infrastruktur für Ethernet-APL und PROFIBUS PA
Die Infrastruktur, die die Verbindung von der Steuerungsebene zu den Feldgeräten realisiert, basiert auf dem Ethernet-APL Field Switch von FieldConnex®. Der Switch ermöglicht die parallele Nutzung von Ethernet-APL und Profibus PA auf einer einzigen Infrastruktur, sogar bis in explosionsgefährdete Bereiche in Zone 0 mit eigensicheren Anschlüssen Ex ia IIC. Die Division-Zertifizierung wird folgen, sobald die entsprechenden Normen verfügbar sind. Zubehör wie Überspannungsschutzmodule für die DIN-Schiene oder im robusten IP67-Gehäuse zur Montage am Gerät runden das Portfolio ab.
Damit können sich Anwender die Vorteile der Digitalisierung durch schnelle Kommunikation ins Feld überall und unter Berücksichtigung aller Anforderungen an explosionsgefährdete Bereiche erschließen.
Highlights der Asset-Integration mit Ethernet-APL
- Vollständige Asset-Integration für Feldgeräte unterschiedlicher Gerätetypen, Hersteller und Kommunikationstechnologien
- Gleichzeitiger Betrieb an einer Netzwerkinfrastruktur
- Einheitliche Visualisierung und Bedienung von Feldgeräten durch FDI-Technologie
- Integration von FDI-Technologie verschiedener Hersteller in die Geräte
- Vollständige Diagnosedaten für softwarebasierte, proaktive Wartung - reduzierte Kosten, Aufwand und Risiko
- Einfache Implementierung mit Ethernet-APL Field-Switch von FieldConnex®