Wählen Sie Ihr Land
5.9.2025LoRaWAN®-Funksensorknoten WILSEN.node: Einfacher Retrofit mit potentialfreien Kontakten
Schnell verdrahtet dank Kabelkomplettlösung
Die Anbindung potentialfreier Kontakte erfolgt über ein ab Lager verfügbares, um bis zu 10 Meterverlängerbares Adapterkabel mit integriertem Widerstandsnetzwerk. Dieses Kabel wird auf der einen Seite mit der batteriebetriebenen Zentraleinheit des WILSEN.node verbunden, auf der anderen Seite mit dem potentialfreien Kontakt wie etwa einem Relais oder einem einfachen Kippschalter. Zudem ermöglicht das Widerstandsnetzwerk auch eine Leitungsbruchüberwachung vom WILSEN.node bis zum Ende des Adapterkabels.
Optional kann die Verkabelung mithilfe eines ebenfalls vorrätigen Flanschsteckers mit offenem Kabelende auch durch die Wandung eines bestehenden Gehäuses zum potentialfreien Kontakt geführt und abgeschlossen werden.

Highlights des Funksensorknoten WILSEN.node
- Maximale Flexibilität durch Anbindung verschiedener Sensortechnologien oder potentialfreier Kontakte
- Zuverlässige Überwachung von Retrofit-Szenarien und Leitungsbrüchen
- Robuste Zentraleinheit für den Einsatz auch in rauen Umgebungen
- Weltweit standardisierte LoRaWAN®-Technologie für weitreichende und effiziente Signalübertragung
- Wartungsfreie, langjährige Laufzeiten durch leistungsstarke Lithiumbatterie mit 13.000 mAh