15.7.2025Passende Firmware für VisuNet-Remote-Monitore und Box Thin Clients

Mit der VisuNet-Produktfamilie erhalten Anwender von Pepperl+Fuchs eine Vielzahl an HMI-Systemen und -Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen in der Prozessindustrie. Das Hardware-Portfolio industrieller Human Machine Interfaces umfasst robuste Industriemonitore, industrielle Box Thin Clients (BTCs), Box-PCs, Tablet Thin Clients und die passenden Peripheriegeräte. Für die VisuNet-Remote-Monitore und die BTCs bietet Pepperl+Fuchs außerdem eine eigensentwickelte Software an, die genau auf die Anforderungen in der Prozessautomation zugeschnitten ist.
Die neueste Generation der innovativen Firmware VisuNet RM Shell basiert auf Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021. Über Standard-Ethernet-Technologie erlaubt sie die einfache und schnelle Verbindung mit Prozessleitsystemen oder Manufacturing Execution Systems (MES). So hat das Bedienpersonal in einer Anlage stets Zugriff auf alle relevanten Prozessdaten und Informationen und kann Arbeitsschritte dokumentieren. VisuNet RM Shell ist auf jedem Thin Client von Pepperl+Fuchs vorinstalliert und für verschiedene Leitsysteme sogar bereits vorkonfiguriert. In wenigen Minuten sind die BTCs und Remote Monitore so einsatzbereit.

Option für Linux-User: vorinstalliertes IGEL OS
Damit Anwender, die Linux-basierte Systeme nutzen, ebenfalls auf die Vorteile der VisuNet-Serien setzen können, bietet Pepperl+Fuchs die Hardware auch mit vorinstalliertem IGEL OS* an. Das plattformunabhängige Betriebssystem für Thin Clients erlaubt den einfachen, intelligenten und sicheren Zugriff auf virtuelle Anwendungen, Desktops und Cloud Workspaces.
Pepperl+Fuchs bietet die Remote-Monitore der Serien VisuNet GXP und VisuNet FLX als IGEL Ready an, d. h. IGEL OS* ist bereits implementiert. Der Software-Support wird von IGEL verwaltet, Ansprechpartner für den Hardware-Support ist Pepperl+Fuchs. Die Industrial Box Thin Clients BTC22 und BTC24 sind die einzigen robusten Thin Clients, die als IGEL Ready zertifiziert sind. Das bedeutet, dass die Geräte von IGEL getestet und qualifiziert wurden und der gesamte Support über IGEL läuft. Alle Thin Client-Geräte lassen sich schnell und einfach in Setups integrieren, in denen IGEL OS bereits implementiert ist.
*Die Lizenz für das Betriebssystem ist direkt bei IGEL zu erwerben.

Option for Rockwell ThinManager Users: ThinManager® Ready Clients
Eine dritte Thin-Client-Option ist für Anwender gedacht, die eine Rockwell ThinManager®-Architektur implementieren oder bereits damit arbeiten. In diesen Fällen werden die Thin Clients speziell für Rockwell entwickelt, konfiguriert und getestet. Es gibt zwei verschiedene Optionen für die Kommunikation der Pepperl+Fuchs-HMIs mit dem ACP-Server:
ThinManager Ready Clients
ThinManager Ready-Clients verfügen über das vorinstallierte ACP-BIOS und können die Firmware direkt von ThinManager herunterladen, nachdem die IP-Adressen des ThinManager-Servers angegeben wurden. Dies erfordert eine zusätzliche Lizenz, ist jedoch eine vollständige Integration und gibt dem Kunden die Sicherheit für eine einwandfreie Funktion. Die ThinManager-Ready-Option ist für das VisuNet-FLX- und Box-Thin-Client-Portfolio verfügbar.
ThinManager-kompatible Geräte
Auf ThinManager-kompatiblen Geräten ist ThinManager nicht in das BIOS integriert, aber das Thin Client-Gerät benötigt nur drei Dinge, um eine Verbindung zum ThinManager-System herzustellen:
- PXE-Boot in ThinManager aktiviert
- Eine IP-Adresse für den Client
- Die ThinManager-Serveradresse zum Abrufen der erforderlichen Startdatei VisuNet GXP
Die ThinManager-kompatible Option ist für die Thin Clients der Serie VisuNet GXP verfügbar.

Zentralisiertes Thin-Client-Management
Für Anwender der VisuNet RM Shell bietet Pepperl+Fuchs das VisuNet Control Center an. Die innovative Zusatzsoftware ist speziell für die Firmware optimiert und erlaubt, Thin Clients effizient von einem Standort aus zu managen. Das zeitintensive Betreten von Gefahrenbereichen oder Reinräumen entfällt. Administratoren können aus der Ferne Remote Monitore einrichten, Updates installieren, Remote-Befehle nutzen und sich im Fehlerfall sogar aufschalten, um das Personal in der Anlage zu unterstützen. Als zentrale Verwaltungsstelle vereinfacht das Control Center den Support, spart Ressourcen und erhöht die Verfügbarkeit von Thin Clients. Über die Universal Management Suite (UMS) können auch Nutzer von IGEL OS ihre Thin Clients zentral verwalten.
Auf einen Blick
VisuNet RM Shell
- Firmware basierend auf Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 speziell für die Prozessautomation
- Zugriff auf PLC und MES
- Vorinstalliert auf allen Thin Clients von Pepperl+Fuchs
- Kostenfreie Basisversion
- 5-Minuten-Setup durch einfache und intuitive Bedienung
- Zusatzsoftware VisuNet Control Center für effizientes Thin-Client-Management
IGEL OS
- Plattformunabhängiges Betriebssystem basierend auf Linux
- Zugriff auf virtuelle Anwendungen, Desktops und Cloud Workspaces
- Auf Bestellung vorinstalliert auf den Thin Clients der Serien VisuNet FLX und VisuNet
- GXP und industriellen Box Thin Clients
- IT-Kenntnisse von Vorteil
- Universal Management Suite (UMS) für zentrale Verwaltung
ThinManager Ready
- Rockwell-spezifische Thin-Client-Option
- Sicherer Remote-Zugriff und Software-Einsatz
- Software-Plattform, die eine einfache Verbindung und vollständige Verwaltung von Thin Clients in Anlagen ermöglicht
- On-Demand-Option für VisuNet FLX und industrielle Box Thin Clients